

Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
-
Sucesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot M FMR230, FMR231, FMR240, FMR244, FMR245 Technical Information
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20 mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN ES 01/10/201228/06/201131/01/201130/07/201017/12/2009Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2012
Tamaño del archivo:
4.4 MB
Nombre del archivo:
TI00345FEN_1512.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot M FMR230/231/240/244/245 Manual de las funciones del equipo
Transmisor de nivel radar
EN ES 30/07/201003/08/200631/12/200522/12/200324/03/2003Idioma:
Español
Versión:
31/12/2005
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
BA221Fes_v12.05.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot M FMR245 PROFIBUS PA Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN ES 28/06/201130/07/201002/05/200828/02/200731/08/2006Idioma:
Inglés
Versión:
28/06/2011
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
BA00252FEN_1311.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot M FMR245 HART Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN ES 28/06/201130/07/201002/05/200828/02/200731/08/2006Idioma:
Inglés
Versión:
28/06/2011
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
BA00251FEN_1311.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot M FMR240, FMR244, FMR245, FMR250 Descripción de las funciones del equipo
Transmisor de nivel radar
EN ES 03/08/200631/01/200621/11/200501/08/2004Idioma:
Español
Versión:
03/08/2006
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA291FES_0806.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot M FMR245 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN ES 28/06/201130/07/201002/05/200830/06/200731/05/2006Idioma:
Inglés
Versión:
28/06/2011
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA00253FEN_1311.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot M FMR245 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN ES 31/12/2009Idioma:
Inglés
Versión:
31/12/2009
Tamaño del archivo:
987.6 KB
Nombre del archivo:
KA1012FEN_1209.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN ES 15/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/04/2021
Tamaño del archivo:
194.9 KB
Nombre del archivo:
KA00556F00_A2.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN ES 15/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/04/2021
Tamaño del archivo:
532.2 KB
Nombre del archivo:
KA00512F00_A2.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN ES 27/06/200731/05/2007Idioma:
Inglés
Versión:
27/06/2007
Tamaño del archivo:
235.5 KB
Nombre del archivo:
KA137Fa6_0607.pdf
-