
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Densidad min. del medio
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Ámbito de aplicación
El Liquiphant FTL43 es un detector de nivel para líquidos, y forma parte de la Compact Line. Esta línea de productos se ha desarrollado especialmente para las aplicaciones higiénicas, y combina un diseño compacto con un rendimiento completo. La tecnología de horquilla vibrante contrastada funciona de forma fiable en todos los líquidos de bombeo sin necesidad de ajustes. El Liquiphant FTL43 destaca por su facilidad de uso, con funcionalidad de tipo "plug and play" y una amplia gama de opciones de comunicación digital.
El Liquiphant FTL43 se utiliza para la detección de nivel en depósitos de proceso y almacenamiento, así como en tuberías.
El Liquiphant FTL43 abarca un amplio rango de aplicaciones higiénicas:
Detección de nivel en skids estrechos y módulos para varios líquidos
Protección de bombas contra funcionamiento en vacío en tuberías
Protección contra sobrellenado en depósitos de proceso
Detección de productos con diferentes densidades
Ventajas
Facilidad de uso excepcional gracias a una puesta en marcha sencilla con funcionalidad de tipo "plug and play"
Seguridad mejorada del proceso y del producto gracias a la integridad de configuración: un algoritmo de suma de verificación (CRC) garantiza que los parámetros de seguridad no se modifiquen
Mayor productividad gracias a la verificación bajo demanda, documentada y trazable sin interrupciones del proceso, y diagnósticos continuos con Heartbeat Technology
Cumplimiento documentado gracias al diseño higiénico certificado, así como conformidad del material y trazabilidad contrastadas
Manejo intuitivo con asistentes guiados y una gran variedad de opciones de comunicación digital
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiphant FTL43 HART
Horquilla vibrante
EN ES 30/11/2024Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
948.7 KB
Nombre del archivo:
TI01762FES_0223-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiphant FTL43 IO-Link
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/2023Idioma:
Español
Versión:
30/09/2023
Tamaño del archivo:
947 KB
Nombre del archivo:
TI01725FES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiphant FTL43 HART
Horquilla vibrante
EN ES 30/11/2024Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
BA02308FES_0223-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiphant FTL43 IO-Link
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA02309FES_0223-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkIdioma:
Inglés
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
GP01228FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
HARTEN ES 25/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
25/11/2024
Tamaño del archivo:
952 KB
Nombre del archivo:
GP01232FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Liquiphant FTL43 IO-Link
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
814.3 KB
Nombre del archivo:
KA01697FES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Liquiphant FTL43 HART
Horquilla vibrante
EN ES 30/11/2024Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
789.7 KB
Nombre del archivo:
KA01696FES_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN ES 01/12/2024Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-