Ámbito de aplicación
El sistema NAR300, instalado en un colector de lodos de drenaje cerca de un depósito o una zona de bombeo, proporciona una excelente detección de fugas de aceites petroquímicos, vegetales, etc. Las tecnologías de horquilla vibrante y conductiva se combinan con una lógica a 2 niveles para ofrecer una salida sencilla, segura y altamente fiable para la monitorización de fugas.
Temperatura ambiente: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Ventajas
Dos sensores independientes se combinan para una detección precisa de fuga de líquidos
Una sonda conductiva detecta líquidos acuosos o no acuosos
Una horquilla vibrante confirma si existe aceite o aire
La ausencia de piezas móviles y su prolongada vida útil reducen los costes de mantenimiento
Una alarma se activa si el cable se deteriora o el agua se congela, y asegura un funcionamiento a prueba de fallos
Funciona con líquidos solubles no acuosos independientes de la constante dieléctrica
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Detector de fugas de aceite NAR300 para alta temperatura
Detector de fugas de aceite equipado con un sensor de conductividad
EN ES 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Idioma:
Español
Versión:
31/05/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
TI00457GES_1224-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Detector de fugas de aceite NAR300
Detector de fugas de aceite equipado con dos tipos de sensores
inmóviles: conductividad y diapasónEN ES 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Idioma:
Español
Versión:
31/05/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
TI00045GES_2424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sistema NAR300 para alta temperatura
Sensor de flotador detector de fugas de aceite
EN ES 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202230/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/05/2024
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
BA00403GES_1324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN ES 01/08/2010Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2010
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Sistema NAR300
Sensor de flotador detector de fugas de aceite
EN ES 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202207/09/2019Idioma:
Español
Versión:
31/05/2024
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA00402GES_2624-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN ES 01/11/2008Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2008
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Sistema NAR300
Sensor de flotador detector de fugas de aceite
EN ES 28/06/202415/05/202330/04/2022Idioma:
Español
Versión:
28/06/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
KA01577GES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Sistema NAR300 para alta temperatura
Sensor de flotador detector de fugas de aceite
EN ES 28/06/202415/05/202330/04/2022Idioma:
Español
Versión:
28/06/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
KA01578GES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety Instruction NAR300
ATEX/IECEx
Idioma:
Inglés
Versión:
01/09/2015
Tamaño del archivo:
385 KB
Nombre del archivo:
XA01098G-A08EN01.13.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN ES 01/06/2011Idioma:
Inglés
Versión:
01/06/2011
Tamaño del archivo:
260.7 KB
Nombre del archivo:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-