El indicador de caudal Solimotion FTR20 para sólidos granulados es un equipo no invasivo basado en tecnología de microondas. Es ideal para efectuar monitorizaciones económicas de caudal másico (tanto si hay como si no hay). El equipo compacto puede utilizarse siempre que se requieran efectuar monitorizaciones económicas del movimiento de sólidos granulados. Pueden realizarse ajustes particulares para cada aplicación mediante las funciones de configuración (incluida la calibración automática).
Industria de materiales de construcción: cemento, estuco, virutas de madera, etc. Industria química: fertilizantes, plástico en polvo y granulado, sílice, etc. Industria alimentaria: café, te, tabaco, cereales, grasas animales, etc. Centrales energéticas: carbón, polvo de carbón, cenizas volantes, coque, etc.
Conexión a proceso: roscas o una abrazadera de montaje adecuada
Temperatura: -40 a +450 °C (-40 a +842 °F) con adaptador para reducción de temperatura
Presión: 0,5 a 6,8 bar de presión absoluta en condiciones estándar (7,2 a 98,6 psi de presión absoluta)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Sensor, transmisor y unidad de alimentación montados en un solo cabezal, lo que significa menos dificultades para la instalación y montaje
Elevado grado de seguridad de acuerdo con certificados internacionales de protección contra explosiones
Instalación empotrada, posibilidad de instalación no invasiva para una integración perfecta en el proceso
El cabezal de la electrónica puede girarse 360° para poderlo ajustar en la posición óptima tras su instalación
Alto rendimiento gracias a su robustez mecánica: no experimenta desgastes, diafragma de sensor cerámico para las partes sumergidas (opcional), larga vida útil, no necesita mantenimiento
Indicación de caudal másico (tanto si hay como si no hay)
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Descubra cómo Profibaustoffe Austria GmbH automatizó la monitorización del material a granel dentro de los silos para suministrar recargas "justo a tiempo".
El indicador de flujo para sólidos a granel es un dispositivo sin contacto basado en tecnología de microondas. Es idealmente apropiado para los monitorear procesos de transporte neumático y mecánico para sólidos a granel.
Temperatura ambiente
-40°C ... +70°C (-40°F...158°F)
Temperatura del proceso
Estándar -40 °C ... +70 °C (-40 °F ...158 °F) Con adaptador para reducción de temperatura: -40 °C a +450 °C -40 °F ...+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0,5 ... 6,8 bar abs estándar (7.2 ... 98.6 psi abs) Si se usa el adaptador para la reducción de temperatura: 0,8 a 5,1 bar abs (11.6 ...74 psi abs)
Principales partes húmedas
316Ti/1.4571 Diafragma del sensor: PTFE o cerámica
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .