Ámbito de aplicación
El interruptor de nivel MPC2 es un instrumento de medición de nivel por desplazamiento para instalarse en depósitos. Proporciona una salida de alarma de nivel límite para un máximo de 4 puntos cuando los microinterruptores se activan con el imán. El mecanismo de activación está diseñado de modo que estos contactos funcionen independientemente. Por lo tanto, estos instrumentos pueden emitir alarmas de nivel alto y bajo.
Temperatura ambiente: -10 a +60 °C (14 a +140 °F)
Precisión: ±3 mm (± 0,12")
Ventajas
Gracias a la tecnología de resorte, mediante los soportes de los microinterruptores se garantizan que su funcionamiento correcto no resulte alterado por la vibración de los depósitos.
Posibilidad de control multipunto (en 4 puntos como máximo) con un solo producto.
Resistencia a altas temperaturas y altas presiones
Diseño sencillo caracterizado por un funcionamiento estable
Disponible también en versión a prueba de explosión
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
MPC2 - Techinical Information
Tank Gauging - Level Switch MPC2000 MPC2
EN ES 31/05/2010Idioma:
Inglés
Versión:
31/05/2010
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
TI029N08en05.10.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Level Switch MPC2000 MPC2 - Technical Information
MPC series level controllers are displacement type instruments for tank
installation. MPC provides 1to 4 control output contacts while
activating
microswitches with a magnet. The switching mechanism is designed to
operate these contacts independent of one another and performs pump
control by utilizing the independent operation of the contacts.EN ES 03/02/2014Idioma:
Inglés
Versión:
03/02/2014
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01151G08EN01.14.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Level Switch MPC2000 MPC2 - Operating Instruction
MPC series level switches are displacement type instruments for liquid
tanks. MPC displays an alarm for
water or oil tank levels and to control pumps andvalves by utilizing
independent operation of the contacts.EN ES 03/02/2014Idioma:
Inglés
Versión:
03/02/2014
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
BA01298G08EN01.14.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
MPC2 - Operating Instructions
Tank Gauging - Level switch MPC2000 MPC2
EN ES 31/05/2010Idioma:
Inglés
Versión:
31/05/2010
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
BA1014N08en05.10.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dIdioma:
Japonés
Versión:
01/04/2023
Tamaño del archivo:
189.1 KB
Nombre del archivo:
TIIS_T63223_MPC2302EB_2023.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dIdioma:
Japonés
Versión:
01/04/2023
Tamaño del archivo:
183.8 KB
Nombre del archivo:
TIIS_T63222_MPC2301EB_2023.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dIdioma:
Japonés
Versión:
01/04/2023
Tamaño del archivo:
193.5 KB
Nombre del archivo:
TIIS_T63224_MPC2304EB_TB_L_2023.pdf
-