
Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/-1 mm (0.04 in)
-
Temperatura del proceso
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío…+25 bar
(Vacío…+362.6 psi) -
Máx. distancia de medición
80 m (262 ft)
-
Principales partes húmedas
Antena de PTFE o PEEK,
Roscas de 316L,
Bridas con revestimiento de PTFE
Ámbito de aplicación
Micropilot FMR62 es el primer radar de 80 GHz desarrollado según la directiva de seguridad funcional internacional IEC 61508. Para aplicaciones en líquidos agresivos, FMR62 ofrece ventajas extraordinarias gracias a su antena completamente encapsulada de PTFE y montaje enrasado. La antena de PEEK integrada permite conexiones a proceso muy pequeñas. El radar sin contacto FMR62 ofrece la máxima fiabilidad debido a algoritmos mejorados y al pequeño ángulo de abertura de haz. También dispone de la función de sensor inteligente Heartbeat Technology.
Micropilot FMR62 es particularmente apto para aplicaciones sin contacto de hasta 80 m y ofrece una gran precisión del haz para depósitos con múltiples accesorios internos.
Conexiones a proceso: roscas o bridas
Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)
Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +362,6 psi)
Rango de medida máximo: 80 m (262 ft)
Precisión: ±1 mm (0,04 in)
Banda W: 80 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificado para aplicaciones marinas, protocolo de linealidad a 5 puntos
Ventajas
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 en redundancia homogénea
Heartbeat Technology para una operación de planta económica y segura durante el ciclo de vida completo
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La máxima fiabilidad incluso con elementos perturbadores en depósitos gracias al pequeño ángulo de abertura de haz y el análisis Multi-Echo Tracking
Antena de trompeta de montaje enrasado y encapsulada de PTFE para la máxima disponibilidad del sistema
Reducción de esfuerzos de ingeniería debido a una integración más fácil del instrumento con radar de 80 GHz en el proceso
La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot FMR62
Versión en español - 09/2020
Radar sin contacto
EN ES 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Idioma:
Español
Versión:
22/09/2020
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
TI01303FES_0720.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot FMR62 HART Manual de instrucciones
Versión en español - 04/2018
Radar sin contacto
EN ES 12/04/201812/01/2017Idioma:
Español
Versión:
12/04/2018
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
BA01619FES_0218.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Micropilot FMR62
Radar sin contacto
EN ES 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Idioma:
Español
Versión:
22/09/2020
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
TI01303FES_0720.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Micropilot FMR62 HART Manual de instrucciones
Radar sin contacto
EN ES 12/04/201812/01/2017Idioma:
Español
Versión:
12/04/2018
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
BA01619FES_0218.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN ES 12/01/2017Idioma:
Inglés
Versión:
12/01/2017
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Micropilot FMR62 HART Manual de instrucciones abreviado
Radar sin contacto
EN ES 12/04/201808/02/201723/01/2017Idioma:
Español
Versión:
12/04/2018
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
KA01252FES_0318.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN ES 31/08/201707/10/201305/01/2012Idioma:
Inglés
Versión:
31/08/2017
Tamaño del archivo:
279.5 KB
Nombre del archivo:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN ES 01/10/2019Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2019
Tamaño del archivo:
349 KB
Nombre del archivo:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN ES 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
01/09/2017
Tamaño del archivo:
562.2 KB
Nombre del archivo:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN ES 31/08/201714/04/201408/01/2013Idioma:
Inglés
Versión:
31/08/2017
Tamaño del archivo:
281.5 KB
Nombre del archivo:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN ES 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Idioma:
Inglés
Versión:
28/06/2018
Tamaño del archivo:
517.9 KB
Nombre del archivo:
EA00035FA2_2018.pdf
-