
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Sonda de varilla: +/-2 mm (0.08 in)
-
Temperatura del proceso
-20...+150 °C
(-4...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...16bar
(Vacío...232psi) -
Máx. distancia de medición
Varilla: 6 m (20 pies)
Mín. DK > 1.6 -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
304, 304L, 316L, PEEK
Ámbito de aplicación
Levelflex FMP53 para la medición continua de nivel para aplicaciones de tipo higiénico en las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida. FMP53 cumple con los requisitos higiénicos de acuerdo con ASME BPE y USP clase VI. La única validación in situ sin necesidad de separar del proceso representa una ventaja en cuanto a ahorro en costes. El radar guiado FMP53 ofrece la máxima fiabilidad incluso en el caso de superficies en movimiento y con espuma, para productos cambiantes y en casos de llenado con cabezal pulverizador.
Versión con sonda de varilla.
Conexiones a proceso: para requisitos higiénicos (triclamp, 11851, 11864, NEUMO,
Varivent N, SMS)Temperatura: -20 a +150 °C (-4 a +302 °F)
Presión: -1 a +16 bar (-14,5 a +232 psi)
Rango de medida máximo para sólidos: varilla 6 m (20 pies)
Precisión: ±2 mm (0,12")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados higiénicos, protocolo de linealidad a 5 puntos
Ventajas
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL 3
Heartbeat Technology para una operación de planta económica y segura durante el ciclo de vida completo
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y concepto de operación intuitivo guiado por menú (en planta o mediante el sistema de control)
La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP53
Versión en español - 10/2024
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
3 MB
Nombre del archivo:
TI01002FES_2724-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP53
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
3 MB
Nombre del archivo:
TI01002FES_2724-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP53 HART
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA01002FES_2424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP53 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
BA01007FES_2024-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP53 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
BA01053FES_0924-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglés
Versión:
28/04/2016
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglés
Versión:
30/10/2014
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
09/06/2015
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Levelflex FMP53 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN ES 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Español
Versión:
05/04/2022
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA01080FES_1722-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Levelflex FMP53 HART
Radar de onda guiada
EN ES 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Español
Versión:
05/04/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01078FES_1922-00.pdf
-