113 GHz: El portfolio más completo en instrumentación radar
La mejor respuesta para cada aplicación
Damos respuesta a cualquiera de sus aplicaciones con la frecuencia de radar más adecuada, hasta un total de 113GHz. En términos de ingeniería, le ofrecemos el portfolio más completo en instrumentación radar para la optimización de sus procesos de automatización. A nivel personal, nos ajustamos a su longitud de onda para entender sus necesidades para cada proceso.
Ventajas
Todos los instrumentos y soluciones de nivel están diseñados específicamente para aumentar la eficiencia, calidad y seguridad en su planta
Gracias a la asesoría personalizada, conocemos sus necesidades para poder ayudarle a escoger el instrumento más adecuado para cada aplicación
Cada aplicación requiere un respuesta específica. Descargue aquí nuestro catálogo 113GHz + Su longitud de onda.
Ventajas del radar guiado de 1 GHz
El radar de onda guiada es apto para aplicaciones con espuma y valores bajos de constante dieléctrica.
Posibilita la medición de la interfase, la compensación de la fase gas y aplicaciones en bypass
Ventajas del radar de 6 GHz
Apto incluso para superficies turbulentas y fuerte condensación.
Aplicaciones con tubo tranquilizador
Ventajas del radar de 26 GHz
Buena precisión
Apto para el 90% de las aplicaciones
Precisión incluso con turbulencias
Ventajas del radar de 80 GHz
La mejor precisión con ángulo de emisión de 3°
Amplio rango de medición hasta 125 m
Máxima precisión con 0,5 mm (Micropilot NMR81)
Nivel más allá del radar
En ocasiones, un principio de medición completamente diferente lleva sus procesos al siguiente nivel. Por lo tanto, ofrecemos un catálogo completo de tecnologías que incluyen horquilla vibrante, sensores ultrasónicos, capacitivos, hidrostáticos, gamma y electromecánicos, entre otros.