Este producto ya no se encuentra disponible.
Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
Predecesor
-
Sucesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica Simplicidad - F
- L
- E
- X
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica Simplicidad Variable
-
-
-
Información técnica (TI)
Pressure Transducer cerabar T PMP 131
Pressure transducer with polysilicon sensor
For absolute and gauge pressures up to 400 bar
Version available for hazardous areasEN ES 01/04/2003Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2003
Tamaño del archivo:
166.8 KB
Nombre del archivo:
TI291PEN_0403.PDF
-
-
-
Información técnica (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technical Information
Process pressure measurement
Pressure transducer with ceramic and metallic sensors
For absolute pressure and gauge pressure measurement up to 400
bar (6000 psi); Extremely stable, overload-resistant and reliableEN ES 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Idioma:
Inglés
Versión:
01/02/2017
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00415PEN_2017.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Cerabar T PMP131 Operating Instructions
Pressure Transducer
EN ES 01/02/201712/02/201513/09/201201/07/200801/06/2005Idioma:
Inglés
Versión:
01/02/2017
Tamaño del archivo:
224 KB
Nombre del archivo:
KA00103PA6_1517.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN ES 20/07/2006Idioma:
Inglés
Versión:
20/07/2006
Tamaño del archivo:
217.7 KB
Nombre del archivo:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN ES 30/09/2016Idioma:
Inglés
Versión:
30/09/2016
Tamaño del archivo:
111.8 KB
Nombre del archivo:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN ES 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Idioma:
Inglés
Versión:
05/04/2016
Tamaño del archivo:
963.5 KB
Nombre del archivo:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Cerabar S, Cerabar M, Cerabar T, Deltabar S PMP731, PMP41, PMP131, PMD235
Erklärung zur Druckgeräterichtlinie
Declaration to Pressure Equipment Directive
Déclaration relative à la Directive Equipements sous PressionEN ES 01/07/2002Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2002
Tamaño del archivo:
304.7 KB
Nombre del archivo:
SD141PA3.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN ES 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2006
Tamaño del archivo:
821.9 KB
Nombre del archivo:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN ES 01/12/202009/02/201805/12/2016Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2020
Tamaño del archivo:
269.9 KB
Nombre del archivo:
SD01893PA3_0320.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN ES 21/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
21/04/2012
Tamaño del archivo:
224.8 KB
Nombre del archivo:
SD00352F_01.12.pdf
-