Producto no disponible en este mercado
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,15 K
Ámbito de aplicación
El iTEMP TMT36 es un transmisor de temperatura monocanal fiable y duradero equipado con IO-Link y cabezal de conexión de tipo B. El ajuste individual transmisor-sensor con linealización Callendar van Dusen mejora aún más la precisión de la medición de temperatura para sensores de RTD. El iTEMP TMT36 con capacidad IO-Link puede instalarse en todos los termómetros modulares de Endress+Hauser para digitalizar un mayor número de aplicaciones con requisitos especiales mediante la tecnología IO-Link.
El transmisor de temperatura se caracteriza por su fiabilidad, estabilidad a largo plazo, alta precisión y funciones de diagnóstico
Para una máxima seguridad y disponibilidad
Instalación en cabezal terminal de tipo B (cara plana) o en raíl DIN con clip de raíl DIN
IO-Link (1x PNP, NPN o de inserción-extracción, configurable)
Ventajas
Terminales a presión para un cableado rápido y sin herramientas durante la instalación o el mantenimiento
Parametrización sencilla mediante herramientas de software gratuitas (requiere SFP20)
Ajuste transmisor-sensor mediante linealización Callendar van Dusen para puntos de medición críticos
Mayor precisión de medición de RTD (hasta 0,15 K) y estabilidad a largo plazo
Funcionamiento seguro y fiable
Tecnología IO-Link, para digitalizar hasta el último rincón de su planta
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI iTEMP TMT36
Transmisor de temperatura
EN ES 10/10/2023Idioma:
Español
Versión:
10/10/2023
Tamaño del archivo:
797 KB
Nombre del archivo:
TI01717TES_0123-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA iTEMP TMT36
Transmisor de temperatura IO-Link
EN ES 10/10/2023Idioma:
Español
Versión:
10/10/2023
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA02289TES_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTEMP TMT36
Transmisor de temperatura IO-Link
EN ES 10/10/2023Idioma:
Español
Versión:
10/10/2023
Tamaño del archivo:
469 KB
Nombre del archivo:
KA01645TES_0123-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN ES 01/12/2024Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
La forma perfetta per il tuo punto di misura
La forma perfetta per il tuo punto di misura
Trasmettitori di temperatura Endress+HauserIdioma:
Italiano
Versión:
30/10/2024
Tamaño del archivo:
7.2 MB
Nombre del archivo:
IN01338T_IT.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
The perfect fit for your measuring point
The perfect fit for your measuring point
Temperature transmitters from Endress+HauserIdioma:
Inglés
Versión:
31/07/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
IN01338T_09EN.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
eBrochure iTEMP TMT36
eBrochure iTEMP TMT36
Idioma:
Checo
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
FO_iTEMP_eBrochure_TMT36_IN01314T_09-en-cs_cz-C.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
eBrochure iTEMP TMT36
eBrochure iTEMP TMT36
Idioma:
Inglés
Versión:
20/02/2024
Tamaño del archivo:
999.9 KB
Nombre del archivo:
IN01314T_09 TMT36.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Perfektní přizpůsobení pro váš měřicí bod
Perfektní přizpůsobení vašemu měřícímu bodu
Převodníky teploty od společnosti Endress+HauserIdioma:
Checo
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
FO_iTEMP_eBrochure_transmitter_IN01338T_09-CS.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT182B-, TMT188-, TMT31-, TMT36-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04143
Manufacturer specification: EMCIdioma:
Ruso
Versión:
05/09/2024
Tamaño del archivo:
874.1 KB
Nombre del archivo:
EACKZ7500533131204143.pdf
-