Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/– 0,1 °C
-
Máx. presión de proceso (estática)
0 bar … 0,5 bar
(0 psi … 7,25 psi) -
Rango de temperatura de operación
–20 °C … 100 °C
(–4 °F … 212 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
18,5 m (60,6 ft)
Ámbito de aplicación
Prothermo NMT532 es un convertidor multiseñales intrínsecamente seguro con sensor de medición de temperaturas medias para control de inventario. Es una solución muy adecuada para una gran variedad de aplicaciones de medición de depósitos y proporciona datos constantes sobre la temperatura media mediante comunicación HART. Para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) y medición precisa de existencias, es el equipo de monitorización más adecuado conectado a Proservo NMS5 o a NRF590 de montaje exterior al lado del depósito con medición de nivel por radar Micropilot.
Para la medición precisa de temperaturas medias.
Conexiones a proceso: bridas
Temperatura: -20 a +100 °C (-4 a +212 °F)
Distancia de medición: 18,5 m (60,6 ft)
Exactitud de medición: ±0,1 °C
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Elevada precisión
Equipo intrínsecamente seguro que proporciona la configuración eléctrica más segura posible
Compatible con FieldCare
Simple y económico
Tamaño y peso compacto
Elevado nivel de fiabilidad y fácil instalación
Sin mantenimiento
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Prothermo NMT532 Technical Information
Tank gauging
EN ES 24/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Idioma:
Inglés
Versión:
24/05/2019
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI00049GEN_2219.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT532_Operating Instructions
The Prothermo NMT532 is multi-spot Pt100 average thermometer combine
with a HART signal converter to meet the demand of temperature
measurement for inventory control applications. The NMS532 consists of
Max.6 temp. elements which have different lengths with fixed (2,3m)
intervalEN ES 01/05/2007Idioma:
Inglés
Versión:
01/05/2007
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
BA1032N08en05.07.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prothermo NMT532
Manual de Operación - Prothermo NMT532
EN ES 23/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Idioma:
Español
Versión:
01/09/2012
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
NMT532ES.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Prothermo NMT532
INMETRO: Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
EN ES 15/03/2023Idioma:
Inglés
Versión:
15/03/2023
Tamaño del archivo:
722.5 KB
Nombre del archivo:
XA02658GEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
NMT532 cFMus
Safety instruction_NMT532 cFMus
Idioma:
Inglés
Versión:
14/12/2017
Tamaño del archivo:
123.8 KB
Nombre del archivo:
NMT532-7_cFMus_en-fr.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Prothermo NMT532_Safety Instructions IECEx KEM 10.0058 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous Areas
Designation according to IECEx 02EN ES 14/11/201418/05/2011Idioma:
Inglés
Versión:
14/11/2014
Tamaño del archivo:
275.9 KB
Nombre del archivo:
XA00581G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Prothermo NMT532-Safety Instructions KEMA 03 ATEX 1448 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified
for Use in Explosion-hazardous Areas
Designation according to Directive 94/9/ECEN ES 14/11/201418/05/2011Idioma:
Inglés
Versión:
14/11/2014
Tamaño del archivo:
396.3 KB
Nombre del archivo:
XA00584G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
NEPSI:
Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
Ex ia IIB T6…T4 GbEN ES 15/02/202107/08/2014Idioma:
Inglés
Versión:
15/02/2021
Tamaño del archivo:
518.7 KB
Nombre del archivo:
XA01260G-A00EN02.21.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
Tank Gauging
ATEX: II 1/2G Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIB T6…T4 Ga/GbEN ES 31/10/202230/11/2021Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
718.3 KB
Nombre del archivo:
XA01791GEN_0322-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: System & Gauging
Product root: NMT532-, NMT539-
Declaration number: KEMA 03ATEX1448 XIdioma:
Inglés
Versión:
10/03/2009
Tamaño del archivo:
265.2 KB
Nombre del archivo:
DoC_14001_NMT539_KEMA-ATEX.pdf
-