Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Transmisores de temperatura

La solución perfecta para su punto de medición

Imagen de una aplicación de los transmisores de temperatura

Ventajas

  • Precisión Mayor exactitud de los datos de medición gracias a una señal de salida estable y precisa, a la calibración en laboratorio del sensor y la electrónica en Endress+Hauser y a la adaptación individual sensor-transmisor mediante linealización Callendar-van-Dusen.
  • Seguridad Los transmisores pueden utilizarse en áreas de peligro y proporcionan información adicional del punto de medición, como diagnósticos ampliados. Están disponibles con certificado SIL y entrada bicanal para redundancia del sensor y detección de desviaciones.
  • Usabilidad Parametrización y monitorización sencillas mediante Bluetooth o comunicación digital. Operabilidad optimizada mediante la indicación en campo con indicador integrado o intercambiable, así como instalación sencilla y cableado rápido gracias a los terminales a presión.
  • Estandarización Conversión de la señal de entrada RTD o TC a una señal de salida analógica o digital estandarizada, lo que permite utilizar tarjetas de entrada, barreras y cables estandarizados desde el transmisor hasta la unidad de control.
  • "Solución perfecta" La combinación ideal del transmisor iTEMP y la sonda de temperatura iTHERM ModuLine pone las características del completo portafolio de temperatura de Endress+Hauser a disposición de todos los sistemas y aplicaciones.

Notas al pie

En el punto de mira