La SmartBlue App
Acceso cómodo y seguro a sus equipos
Elija un lugar cómodo y seguro dentro de un radio de 20 metros alrededor del equipo desde donde operarlo. Especialmente en lugares de difícil acceso o zonas con peligro de explosión, es muy valiosa la posibilidad de poner en marcha y operar el equipo mediante la SmartBlue App. Todos los datos están disponibles en tiempo real para el mantenimiento. SmartBlue se basa en la tecnología inalámbrica Bluetooth®, no se necesita ningún driver adicional. Y los datos se transforman codificados; el sistema está aprobado por el reconocido instituto alemán Fraunhofer.

Ventajas
Ahorra tiempo gracias al acceso móvil a su equipo
Los diagnósticos y la información de proceso a tiempo real están siempre a mano
La seguridad primero: ya no dispone de acceso a las zonas con peligro de explosión
Conexión segura con Bluetooth Low Energy y CPace
Fiable: sin pérdida de datos durante la puesta en marcha y el mantenimiento
Descargas:
Descargas para Android

Descargas para Apple

Dispositivos disponibles:
Nivel: Micropilot FMR10/FMR20 radarsy casi todos los demás radares de laMicropilot y Levelflex
Detección de nivel puntual: El nuevo Liquiphant FTL51
Análsis de líquidos: Liquiline Compact CM82 y Liquiline Mobile CML18 transmsor
Caudal: Medidor de flujo electromagnético Picomag, Promag W800 y Proline 10
Temperatura: Transmsor TMT71, TMT72 y TMT142B
Pressure: Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B y Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B