Optimizar el funcionamiento de la caldera es un objetivo clave para los administradores de servicios públicos que buscan eficiencia. El vapor sigue siendo una fuente de energía esencial para el calentamiento de procesos industriales, pero los costes energéticos van en espiral. Las presiones competitivas hacen que el tiempo de parada y el mantenimiento sean cada vez más costosos, por lo que es esencial proteger los equipos de caldera y los sistemas de control. Con mediciones y monitorizaciones precisas y fiables, se puede optimizar el consumo de combustible y prolongar la vida útil de la caldera, y así conseguir un ahorro considerable.
Hechos clave
hasta 50.000 $
de coste adicional que puede encontrarse debido a descargas causadas por agua de alimentación de baja calidad.
Descubra dónde medir para conseguir un proceso más eficiente
Parámetros de las aplicaciones de vapor

Preparación de agua de alimentación
Un suministro constante de agua de alimentación de alta calidad no solo es esencial para la eficiencia óptima de la caldera, sino que también protege su seguridad funcional y longevidad, con lo que se evitan fallos en los equipos, purgas de coste elevado y corrosión, y se asegura una disponibilidad constante de vapor.
Nuestra experiencia en el campo
Las soluciones de medición y monitorización de Endress+Hauser brindan la información y los conocimientos esenciales para maximizar la calidad del agua de alimentación y minimizar los costes operativos de la caldera. Nuestro sistema de análisis de agua/vapor le ayuda a verificar continuamente la calidad de su agua de alimentación.
- Mida el caudal de agua de alimentación con un Proline Prowirl F 200 multivariable, que proporciona valores de masa y energía
- Monitorice la temperatura del agua de alimentación aguas abajo del economizador con iTHERM TM131
- Prolongue la vida útil de la caldera y aumente la eficiencia de producción de vapor

Combustión y quema de combustible
La combustión eficiente del combustible y las emisiones en cumplimiento con la normativa son objetivos clave en las operaciones con calderas. Si una caldera está quemando combustible de manera subóptima, no solo se puede incurrir en pérdidas de costes, sino que también se violan los estándares de emisiones. La medición precisa de los parámetros de quema y combustión de combustible es una tarea esencial pero compleja.
Nuestra experiencia en el campo
En Endress+Hauser proporcionamos soluciones adaptadas para la medición segura y eficiente de la combustión de combustible y la gestión de la quema para maximizar el rendimiento de su caldera.
- Mida el caudal de combustible con Proline t-mass 65F y la presión de combustible con Cerabar M PMP51
- Mida la temperatura del aire de combustión con iTHERM TM131 y del caudal con Proline t-mass A 150
- Cumpla con los códigos de pruebas de ejecución ASME (PTC 4-1998) para generadores de vapor alimentados con combustible

Generación de vapor
Un suministro eficiente y disponible de vapor a la temperatura correcta es esencial para la efectividad de las operaciones en plantas de servicios auxiliares de suministros, lo que significa que los controles adecuados de la caldera y una medición de caudal continuo son, a su vez, indispensables.
Nuestra experiencia en el campo
Al ofrecer una gama completa de soluciones de medición y monitorización de flujo contrastadas y robustas, Endress+Hauser también lidera desde el frente con nuevas tecnologías basadas en el principio Vortex multivariable (compensación de presión y temperatura). Esta tecnología permite la detección de vapor húmedo o la medición de la fracción de sequedad, todo combinado para garantizar una eficiencia general superior de la caldera.
- Asegure unos controles de caldera precisos para una generación de vapor eficiente
- Maximice el potencial de su combustible y ahorre dinero
- Amplíe los intervalos de calibración para minimizar los tiempos de parada con la tecnología innovadora de Heartbeat Technology
Ventajas
En el corazón de nuestra oferta de productos y servicios se encuentra una comprensión profunda de los requisitos de su negocio e industria. Puede confiar en nuestro apoyo para una productividad operativa, un mantenimiento y un diseño de planta de caldera de vapor mejorados. Valoramos más el servicio que los beneficios, y este es el principio básico que ha moldeado nuestra empresa hasta el día de hoy.
Hechos clave
24/7
Seguridad en operación durante todo el ciclo de vida del sistema de vapor
Hechos clave
10 millones
de equipos instalados en todo el mundo
Hechos clave
73.000 $
de ahorro de costes anual tras la instalación de un sistema de control que reduce la tasa de descarga del 8 % al 6 %
Cómo le podemos ayudar
Endress+Hauser combina un amplio portfolio de instrumentación, servicio técnico y soluciones con un profundo conocimiento de la gestión de energía y fluidos de servicio para permitir a los gestores de fluidos de servicio optimizar el rendimiento de la caldera y al mismo tiempo proteger la integridad fundamental de los equipos. Ya sea para garantizar la calidad y el suministro esenciales de agua de alimentación, evaluar el gas de combustión o determinar la precisión de los resultados de medición, permitimos obtener eficiencia y optimizar los costes de mantenimiento.
- Confíe en la tecnología de medición, calidad y fiabilidad líderes en su clase
- Mejore la eficiencia de la sala de calderas y la planta a la vez que protege la seguridad
- Optimice el mantenimiento con acceso directo a la experiencia en nuestras instalaciones
- Cumpla con los estándares de protección ambiental y gestión energética