
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Clase AA conforme a IEC 60751
Clase A conforme a IEC 60751
Clase B conforme a IEC 60751
Clase especial o estándar conforme a ASTM E230
Clase 1 o 2 conforme a IEC 60584-2 -
Tiempo de respuesta
el mejor tiempo de respuesta con termopozo t90 que comienza por debajo de los 10 s
según la configuración -
Máx. presión de proceso (estática)
según la configuración hasta 100 bar
-
Rango de temperatura de operación
PT100 TF StrongSens:
–50 °C … 500 °C
(–58 °F … 932 °F)
PT100 QuickSensTF:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F)
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 400 °C
(–58 °F … 752 °F)
Termopar:
Tipo K hasta 1.100 °C (2012 °F)
Tipo J hasta 800 °C (1472 °F)
Tipo N hasta 1.100 °C (2.012 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 4.500,0 mm (177")
Ámbito de aplicación
Portasondas con RTD o TC completo con termopozo fabricado o producido para usarse con un termopozo existente. Con un transmisor para cabezal opcional, con todos los protocolos de comunicación habituales, incluida la tecnología Bluetooth®, y funciones especiales como iTHERM QuickNeck, para una simple recalibración sin herramientas, resistentes ante vibraciones y de rápida respuesta (iTHERM StrongSens, QuickNeck), así como certificados para zonas peligrosas, el equipo está listo para su uso con una mayor precisión y fiabilidad de medición.
Rango de aplicación universal
Rango de medición: –200 a +1100 °C (–328 a +2012 °F)
Rango de presión hasta 100 bar (1450 psi)
Grado de protección: hasta IP 68
Elementos de sensor resistentes a vibraciones de hasta 60 g
Mayor facilidad de mantenimiento (sustitución de sensores sin interrumpir el proceso) y recalibración sencilla y segura del punto de medición
Ventajas
Barrera de proceso secundaria con indicación de fallos que ofrece información relevante sobre la condición de estado
Elementos de inserción iTHERM: producción automatizada y única globalmente. Trazabilidad total y un producto con consistente alta calidad para unos valores de medición fiables
iTHERM QuickSens: tiempos de respuesta más rápidos (1,5 s) para un control de procesos óptimo
iTHERM StrongSens: una resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta
iTHERM QuickNeck – Ahorro de tiempo y costes gracias a la simple recalibración sin herramientas del inserto utilizado
iTHERM TA30x: un gran número de cabezales de conexión para un manejo más sencillo y menos costes de instalación y mantenimiento
Certificación internacional: protección contra explosiones conforme a ATEC, IECEx, CSA C US y NEPSI
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Versión en español - 03/2024
Innovador termómetro de RTD o TC, muy modular y robusto, destinado a una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Idioma:
Español
Versión:
31/03/2024
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
TI01373TES_0624-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Termómetro iTHERM ModuLine
Versión en español - 11/2024
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 30/11/202431/08/2018Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
806.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915TES_0224-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Innovador termómetro de RTD o TC, muy modular y robusto, destinado a una
amplia gama de aplicaciones industrialesEN ES 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Idioma:
Español
Versión:
31/03/2024
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
TI01373TES_0624-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 30/11/202431/08/2018Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
806.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915TES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN ES 10/07/202427/04/202330/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
10/07/2024
Tamaño del archivo:
672.9 KB
Nombre del archivo:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Idioma:
Inglés
Versión:
13/03/2023
Tamaño del archivo:
707 KB
Nombre del archivo:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofIdioma:
Inglés
Versión:
17/09/2024
Tamaño del archivo:
449.6 KB
Nombre del archivo:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Idioma:
Inglés
Versión:
27/01/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN ES 10/07/202430/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/07/2024
Tamaño del archivo:
671.8 KB
Nombre del archivo:
XA02695TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN ES 10/07/202430/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/07/2024
Tamaño del archivo:
576.2 KB
Nombre del archivo:
XA02696TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN ES 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Idioma:
Español
Versión:
26/06/2023
Tamaño del archivo:
574.2 KB
Nombre del archivo:
XA01817TES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
173.5 KB
Nombre del archivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-