

Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
1 x analógica (I)/pulsos (para flujo)
1 x RTD (para temperatura)
1 x analógica (I) (para densidad)
Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %) -
Salida
1 x analógica (I)/pulsos (activa)
2 x colector abierto -
Pantalla
LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca
Cambia de color en caso de evento de alarma
Área de visualización activa de 70 x 34 mm -
Cálculos
Cálculo de volumen
Ámbito de aplicación
El controlador de dosificación RA33 está diseñado para registrar las señales de salida de caudal y control de válvulas y bombas para asegurar la dosificación exacta de las cantidades de dosificación predefinidas. El volumen medido puede ser normalizado con la función de compensación de temperatura/densidad. El proceso de llenado puede ser optimizado con una normalización automática o fijada tras la ejecución. Los combustibles minerales pueden ser normalizados de acuerdo con la norma ASTM D1250-04.
Registro y control de las operaciones de dosificación con una duración mayor a 10 segundos. Las aplicaciones comunes incluyen las industrias siguientes:
La industria alimentaria
La industria química
La industria farmacéutica
La industria Oil & Gas
Ventajas
Normalización fijada y automática tras la ejecución para la obtención de resultados altamente precisos y constantes
Mayor calidad gracias a una dosificación exacta y rápida
Posibilidad opcional de normalización volumétrica para combustibles minerales de acuerdo con la norma ASTM D1250-04
Registro detallado de protocolos (contador a valor inicio, contador de volumen, nombre y número de lote) y de los mensajes de error y los cambios de los parámetros operativos
Modelos estándar aptos para conectar y suministrar a todos los transmisores de caudal, sensores de temperatura y sensores de densidad comunes
Opción de control remoto para poner en marcha y cancelar la ejecución de los ciclos de dosificación
Estadísticas diarias, mensuales y anuales de tamaños y cantidades del ciclo de dosificación
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
RA33 Información técnica
Información técnica del controlador de dosificación RA33
EN ES 29/12/201809/02/201528/09/201115/09/2010Idioma:
Español
Versión:
29/12/2018
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI00163KES_0318.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
RA33
Controlador de dosificación
EN ES 25/10/202107/03/201909/02/201507/10/201413/02/2014Idioma:
Español
Versión:
25/10/2021
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA00300KES_0621-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
EngyCal® RH33 y RS33 y controlador de dosificación RA33 Manual de instrucciones
Manual de instrucciones adicional de MODBUS para medidor energético
térmico (BTU) RH33, contador de vapor RS33 y controlador de dosi
ficación RA33EN ES 24/06/201616/11/2010Idioma:
Español
Versión:
24/06/2016
Tamaño del archivo:
496.6 KB
Nombre del archivo:
BA01029KES_1416-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN ES 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Idioma:
Inglés
Versión:
04/10/2021
Tamaño del archivo:
5.9 MB
Nombre del archivo:
BA00288R09EN_1221.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
RA33
Controlador de dosificación
EN ES 16/02/202212/09/201401/08/201125/11/201030/09/2010Idioma:
Español
Versión:
16/02/2022
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
KA00299KES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN ES 30/01/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/01/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
71144242.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN ES 30/01/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/01/2025
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
71122645.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN ES 30/01/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/01/2025
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
71122644.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN ES 30/01/2025Idioma:
Inglés
Versión:
30/01/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
71122646.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Komponenty AKPiA i rejestratory ekranowe
Rozwiązania dla pętli sygnałowych
Idioma:
Polaco
Versión:
20/04/2018
Tamaño del archivo:
10.2 MB
Nombre del archivo:
FA00016KPL.pdf
-