
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...100 bar
Vacío...1450 psi -
Densidad min. del medio
0,5 g/cm³
(0,4 g/cm³ opcional)
Ámbito de aplicación
El Liquiphant FTL51B está especializado en la industria de procesos y desarrollado para ser utilizado directamente en aplicaciones SIL2 y SIL3. Realiza pruebas periódicas según SIL o WHG móvil con un asistente intuitivo. Al final recibirá una documentación automatizada. Liquiphant mide de forma fiable y no se ve afectado por los cambios en las propiedades del medio, el flujo, las turbulencias, las burbujas de gas, la espuma, las vibraciones o las acumulaciones. El dispositivo es fácil de usar, tiene una conexión digital y proporciona datos en tiempo real al alcance de la mano.
Detector de nivel con tubo de extensión para todo tipo de líquidos.
Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexión a proceso higiénico (Triclamp)
Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Presión: -1 a +100 bar (-14,5 a +1450 psi)
Material del sensor: 316L, Alloy
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones marinas
Ventajas
Principio de medición universal para la detección de límites -
tecnología vibratoria probadaDesarrollado según la norma IEC 61508 para aplicaciones de máxima seguridad - SIL2/3 (aprobado por terceros)
Las pruebas periódicas se organizan de forma rápida y sencilla con asistentes guiados a través de la SmartBlue-App o mediante un botón de prueba o un pin magnético desde el exterior. A través de la comunicación digital puede iniciar el dispositivo para una prueba rápida y sencilla del bucle de seguridad.
Heartbeat Technology ,permite un diagnóstico seguro y continuo y una verificación sencilla, sin interrumpir el proceso
Gestión centralizada de activos con fácil acceso en línea a toda la información de los dispositivos gracias a la comunicación digital
Segunda línea de defensa para proteger el medio ambiente
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Versión en español - 09/2023
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Idioma:
Español
Versión:
30/09/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI01403FES_0623-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Versión en español - 06/2024
Horquilla vibrante HART
EN ES 03/06/202430/11/202328/02/2022Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA02213FES_0424-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiphant FTL51B Densidad con calculador de densidad FML621
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/202301/08/202228/06/2019Idioma:
Español
Versión:
30/09/2023
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI01466FES_0323-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Idioma:
Español
Versión:
30/09/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI01403FES_0623-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Horquilla vibrante
HARTEN ES 03/06/202430/11/202328/02/2022Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01661FES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/201901/04/2019Idioma:
Español
Versión:
30/09/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA01894FES_0523-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiphant FTL51B Density
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/202301/08/202228/06/2019Idioma:
Español
Versión:
30/09/2023
Tamaño del archivo:
998.3 KB
Nombre del archivo:
BA01974FES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Horquilla vibrante
HARTEN ES 03/06/202430/11/202328/02/2022Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA02213FES_0424-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
FTL51B HART
Vibronic
EN ES 28/02/2022Idioma:
Inglés
Versión:
28/02/2022
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
GP01184FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Liquiphant FTL51B
Horquilla vibrante
EN ES 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Idioma:
Español
Versión:
30/09/2023
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
KA01429FES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Liquiphant FTL51B
Horquilla vibrante
HARTEN ES 03/06/202430/11/202328/02/2022Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
KA01557FES_0324-00.pdf
-