
Ámbito de aplicación
El dispositivo de protección contra sobretensiones HAW562 sirve para proteger los componentes electrónicos contra la destrucción por sobretensión. Garantiza que las sobretensiones que se producen en los cables de señal (por ejemplo, de 4 a 20 mA), en las líneas de comunicación (buses de campo) y en las líneas de alimentación se limiten de forma segura o se transmitan a tierra. La funcionalidad del transmisor o del componente electrónico a proteger no se ve afectada.
Los equipos de protección contra sobretensiones se utilizan para debilitar las corrientes residuales de los pasos de protección contra rayos anteriores y para limitar las sobretensiones inducidas o generadas por el sistema.
Las unidades HAW562 se utilizan principalmente en la automatización de procesos y en la tecnología de medición y comunicación dentro de la industria del agua y las aguas residuales, química, del petróleo y el gas, así como de la electricidad y la energía.
Ventajas
Inversión en protección de los equipos de medición de uso intensivo
Rendimiento de la planta incrementado, al estar el equipo de protección contra sobretensiones perfectamente integrado con los componentes electrónicos integrados en la automatización de procesos y con la tecnología de medición de procesos
Aplicación en zonas Ex con peligro de deflagración - opcionalmente disponible con certificados SIL2 para equipos intrínsecamente seguros
A prueba de vibraciones e impactos de acuerdo con la norma EN 60068-2
Puesta a tierra del apantallamiento directa e indirecta
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
HAW562 Información técnica
Protección contra sobretensiones
para montaje sobre raíl DINEN ES 29/04/201431/12/2010Idioma:
Español
Versión:
29/04/2014
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01012KES_1514.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAB/-AAC für Versorgungsleitungen Operating instructions HAW562-AAB/-AAC for supply lines
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Versorgungsleitungen 10-55 V / 90-230 V
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of supply lines 10-55 V / 90-230 VEN ES 23/04/201431/12/2010Idioma:
Inglés
Versión:
23/04/2014
Tamaño del archivo:
349.7 KB
Nombre del archivo:
BA00302KA2_1414.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAA/-AAD/-8DA für Signalleitungen Operating instructions HAW562-AAA/-AAD/-8DA for signal lines
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Überspannungsschutz zur Montage auf
Hutschiene zum Schutz von Signalleitungen 0/4-20mA, PFM, PA, FF,
RS485, Modbus, DP
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of signal lines 0/4-20mA, PFM, PA, FF,RS485, Modbus, DPEN ES 31/12/2010Idioma:
Inglés
Versión:
31/12/2010
Tamaño del archivo:
893.4 KB
Nombre del archivo:
BA00303Ka2_1310.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAE für Prosonic FM9x Operating instructions HAW562-AAE for Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of FMU9xEN ES 31/12/2010Idioma:
Inglés
Versión:
31/12/2010
Tamaño del archivo:
768.7 KB
Nombre del archivo:
BA00306Ka2_1310.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
HAW562-8DA CSA
HAW562-8DA CSA
Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2018
Tamaño del archivo:
43.6 KB
Nombre del archivo:
XA01822K09EN_0118_10000010453.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA HAW562
Protección contra sobretensiones
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN ES 20/02/202302/05/201604/12/201502/05/2011Idioma:
Español
Versión:
20/02/2023
Tamaño del archivo:
452.7 KB
Nombre del archivo:
XA01002KES_0423-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Portfolioübersicht Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Idioma:
Alemán
Versión:
10/03/2023
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
PU01321K09DE_0523.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Produits système et data managers
Solutions pour compléter votre point de mesure
Idioma:
French
Versión:
11/02/2022
Tamaño del archivo:
744.6 KB
Nombre del archivo:
PU01321KFR_0523.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Portfolio Overview System products and data manager
Solutions to complete your measuring point
Idioma:
Inglés
Versión:
10/03/2023
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
PU01321K09EN_0523.pdf
-