
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico:
±3 % lect. para DN 15
±2 % lect. para DN 25 a DN 200
±2 % lect. por encima de DN 200 -
Rango de medición
0 a 15 m/s (0 a 50 ft/s)
-
Rango de temperatura del medio
DN 15 a 65 (½ a 2½"): –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
DN 50 a 4.000 (2 a 160"): –40 a +170 °C (–40 a +338 °F) -
Máx. presión de proceso
N/A
Ámbito de aplicación
Prosonic Flow P 500 es el caudalímetro por ultrasonidos "clamp-on" ideal para garantizar una medición segura y sin mantenimiento de líquidos tanto conductivos como no conductivos, incluso en aplicaciones complejas. Mide el caudal de forma no invasiva y bidireccional, independientemente de la presión, la densidad y la conductividad, y sin interrumpir el proceso.
El FlowDC posibilita un montaje más flexible que nunca. La precisión especificada se mantiene con un tramo recto de entrada de tan solo 2 x DN, incluso en el caso de perfiles de flujo alterados.
Gracias a las juntas de acoplamiento especiales, este sistema "clamp-on" por ultrasonidos no necesita mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Además, el Prosonic Flow P 500 está disponible con:
sensores para aplicaciones a altas temperatura para mediciones de hasta 550 °C (1.022 °F)
un paquete de aplicación Petroleum (PAP), que calcula el volumen estándar de hidrocarburos líquidos
Heartbeat Technology, que proporciona una transparencia continua de los procesos. De este modo, es posible detectar las adherencias antes de que afecten al funcionamiento
Ventajas
Montaje flexible: El FlowDC reduce al mínimo los tramos rectos de entrada
Estrictos estándares de seguridad: Prosonic El Flow P 500 se ha desarrollado conforme a los requisitos de seguridad funcional de la norma IEC 61508 y cuenta con homologaciones internacionales para zonas con peligro de explosión, Zona 1 y Clase I, División 1
Rendimiento de medición fiable: Los sensores contrastados, en combinación con el sistema de montaje sin mantenimiento, proporcionan señales estables a largo plazo, también en aplicaciones a altas temperaturas (≤550 °C / 1.022 °F)
Un funcionamiento sencillo: El servidor web ofrece un acceso remoto completo, mientras que el indicador táctil del equipo permite interactuar cómodamente en campo
Información transparente sobre los procesos: Heartbeat Technology, con sus funciones integradas de diagnóstico, verificación y monitorización, garantiza el cumplimiento normativo y la seguridad de los procesos en todo momento
Baja inversión de capital: La rentabilidad aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/160")
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Versión en inglés - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Versión en español - 01/2024
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
7.2 MB
Nombre del archivo:
TI01504DES_0224-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
7.2 MB
Nombre del archivo:
TI01504DES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
HARTEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
9.8 MB
Nombre del archivo:
BA02025DES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
Modbus RS485EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
8.9 MB
Nombre del archivo:
BA02026DES_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline Prosonic Flow P
Sensor ultrasónico de tiempo de vuelo
EN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
KA01474DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 500
Transmisor Modbus RS485
con sensor ultrasónico de tiempo de vueloEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
KA01476DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 500
Transmisor HART
con sensor ultrasónico de tiempo de vueloEN ES 31/01/202410/05/2021Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
KA01475DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN ES 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN ES 01/03/202415/12/202101/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-