
Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
0...20 universal
HART
6…14 digital -
Salida
2 analógicas
-
Pantalla
TFT de 7"
-
Almacenamiento/registro
Memoria interna
tarjeta SD
unidad flash USB -
Cálculos
Cantidad de masa/calor
Diferencia en la cantidad de calor
Ámbito de aplicación
El Gestor Avanzado de Datos es un sistema flexible y potente para organizar los valores del proceso. Gracias a su manejo intuitivo, Memograph M se adapta rápida y fácilmente a cualquier aplicación. Los valores de proceso se presentan claramente en la pantalla y se registran de forma segura, los límites se supervisan y analizan. A través de protocolos de comunicación, los valores medidos y calculados pueden transferirse fácilmente a sistemas superiores e interconectar módulos de planta. También disponible en versión para carril DIN sin pantalla.
La solución para todas sus tareas. Por ejemplo, para:
Tecnología de medición de procesos
Estaciones de alimentación y suministro energético
Monitorización/cálculo de la eficiencia de la caldera de vapor
Sectores industriales alimentario y farmacéutico
Ingeniería y construcción de plantas y equipos; plantas de pasteurización de leche
Tecnología de medición de parámetros medioambientales y climáticos; control de aguas torrenciales
Garantía y producción de calidad
Análisis de lotes; funciones de alarma a distancia
Monitorización de calibración iTHERM TrustSens
Módulos de comprobación y aplicaciones de laboratorio
Ventajas
Un alto grado de seguridad de los datos: almacenamiento de datos protegido contra manipulaciones y autorización de acceso personalizada con firma electrónica (FDA 21 CFR 11)
Tarjeta de entrada HART: los sensores HART conectados directamente proporcionan unos valores de proceso precisos para realizar cálculos y registros
Puerta de acceso HART: un acceso directo a los sensores HART que ahorra tiempo en campo con FieldCare utilizando Memograph M sin interrumpir el lazo de control de las mediciones
Parte frontal de acero inoxidable con funcionamiento táctil: funcionamiento sin problemas en entornos exigentes tales como en zonas asépticas o en zonas con peligro de explosión
Versión en raíl DIN: Equipo compacto de pequeñas dimensiones para montaje en cuadro eléctrico o aplicaciones remotas en campo.
Capacidad del sistema: soporta buses de campo comunes (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) para una integración rápida en diversos sistemas
Servidor web integrado: el acceso remoto al funcionamiento del dispositivo y visualización de los costes de mantenimiento inferiores
WebDAV: ficheros guardados en tarjeta SD transmitidos directamente a un PC mediante HTTP sin software adicional alguno.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Memograph M, RSG45
Versión en español - 09/2021
Gestor de datos avanzado
EN ES 21/09/202130/07/201831/03/201631/08/2015Idioma:
Español
Versión:
21/09/2021
Tamaño del archivo:
7.4 MB
Nombre del archivo:
TI01180RES_0421-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memograph M, RSG45
Versión en español - 09/2021
Gestor de datos avanzado
EN ES 21/09/202103/09/201801/09/201822/12/201714/12/2016Idioma:
Español
Versión:
21/09/2021
Tamaño del archivo:
13.9 MB
Nombre del archivo:
BA01338RES_0721-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
EN ES 21/09/202130/07/201831/03/201631/08/2015Idioma:
Español
Versión:
21/09/2021
Tamaño del archivo:
7.4 MB
Nombre del archivo:
TI01180RES_0421-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
Instrucciones adicionales para el esclavo Modbus RTU/TCPEN ES 30/09/202201/10/2015Idioma:
Español
Versión:
30/09/2022
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
BA01388RES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 en combinación con iTHERM TrustSens TM37x y el
software Field Data Manager (FDM)EN ES 15/12/202230/11/2018Idioma:
Español
Versión:
15/12/2022
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
BA01887RES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
Instrucciones adicionales de equipo PROFINETEN ES 31/07/202315/12/202203/09/201805/07/201601/10/2015Idioma:
Español
Versión:
31/07/2023
Tamaño del archivo:
6.3 MB
Nombre del archivo:
BA01415RES_0523-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
EN ES 21/09/202103/09/201801/09/201822/12/201714/12/2016Idioma:
Español
Versión:
21/09/2021
Tamaño del archivo:
13.9 MB
Nombre del archivo:
BA01338RES_0721-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
Opción de aguas residuales + RSB (balsa de desagüe de lluvia)
Funciones adicionales del software de agua/aguas residualesEN ES 29/12/202201/10/2015Idioma:
Español
Versión:
29/12/2022
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
BA01337RES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
Instrucciones adicionales: Opción de telealarma para mensajes de alarmaEN ES 22/12/202201/10/2015Idioma:
Español
Versión:
22/12/2022
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
BA01387RES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
Instrucciones adicionales para Modbus RTU / TCP MasterEN ES 30/11/202214/12/201501/10/2015Idioma:
Español
Versión:
30/11/2022
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
BA01390RES_0322-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN ES 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Idioma:
Inglés
Versión:
04/10/2021
Tamaño del archivo:
5.9 MB
Nombre del archivo:
BA00288R09EN_1221.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Memograph M, RSG45
Gestor de datos avanzado
Instrucciones adicionales para el adaptador EtherNet/IP<sup>®
</sup>EN ES 30/11/202204/10/201601/06/2016Idioma:
Español
Versión:
30/11/2022
Tamaño del archivo:
8.1 MB
Nombre del archivo:
BA01413RES_0322-00.pdf
-