
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (estándar): ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
-
Rango de medición
0,06 dm³/min a 600 m³/h (0,015 a 2.650 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
–20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 150, 20 K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: PFA
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22
Conexiones a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L); PVDF; casquillo adhesivo de PVC
Juntas: junta moldeada aséptica (EPDM, FKM, silicona)
Ámbito de aplicación
Promag H es el sensor preferido para aplicaciones higiénicas en las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida. Con su claro diseño de hardware y software, Promag H 10 simplifica cada paso de su ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el servicio, con la calidad habitual de Endress+Hauser. La tecnología Heartbeat permite la fiabilidad de las mediciones y la ampliación de los ciclos de recalibrado.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad.
Para aplicaciones con requisitos sanitarios.
Propiedades del equipo
Revestimiento de PFA
Caja del sensor fabricada en acero inoxidable (3-A, EHEDG)
Materiales de las partes en contacto con el producto que se pueden limpiar con CIP/SIP
Integración del sistema con HART, Modbus RS485, IO-Link
Configuración flexible con app y con indicador opcional
Ventajas
Fácil integración en la infraestructura de su planta con IO-link
Flexibilidad de instalación: numerosas conexiones a procesos higiénicas
Ahorro de energía en la medición del caudal: sin pérdida de carga debido a la constricción de la sección transversal
Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles
Óptima usabilidad - visualización con pantalla táctil (sólo comunicación HART y Modbus RS485) o funcionamiento con dispositivos móviles y app SmartBlue
Facilidad en la puesta en marcha para ahorrar tiempo: configuración de parámetros guiada de antemano y en campo
Verificación integrada: Tecnología Heartbeat
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag H 10
Versión en español - 06/2024
Caudalímetro electromagnético
EN ES 12/06/202403/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
12/06/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
TI01578DES_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Versión en inglés - 01/2024
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag H 10
Caudalímetro electromagnético
EN ES 12/06/202403/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
12/06/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
TI01578DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag H 10
Caudalímetro electromagnético
Modus RS485EN ES 22/04/202403/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
22/04/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
BA02071DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag H 10
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 22/04/202403/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
22/04/2024
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
BA02068DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag H 10
Caudalímetro electromagnético
IO-LinkEN ES 12/06/2024Idioma:
Español
Versión:
12/06/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
BA02300DES_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN ES 12/06/2024Idioma:
Inglés
Versión:
12/06/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
GP01209DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor HART
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
KA01497DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor Modbus RS485
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/08/202101/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
KA01499DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline Promag H
Sensor electromagnético
EN ES 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Idioma:
Español
Versión:
12/06/2024
Tamaño del archivo:
660.4 KB
Nombre del archivo:
KA01289DES_0424-00.pdf
-