
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (estándar): ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
-
Rango de medición
0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +160 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Materiales húmedos
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +160 °F)
Electrodos: 1.4435 (316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
Ámbito de aplicación
Gracias a sus homologaciones internacionales (p. ej. para el agua potable), Promag W admite una gran variedad de aplicaciones. Disponible en versión compacta o en versión separada. Con su claro diseño de hardware y software, Promag W 10 simplifica cada paso de su ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el servicio, con la calidad habitual de Endress+Hauser. La Heartbeat Technology permite la fiabilidad de medición y la verificación en cumplimiento.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad.
Apto para tareas de medición básicas como entradas de toma de agua cruda.
Propiedades del equipo
Homologaciones internacionales para uso en agua potable
Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P)
Integración en sistema con HART, Modbus RS485
Configuración flexible con app y con indicador opcional
Ventajas
Medición fiable a un nivel de precisión constante con un tramo recto de entrada de 0 x DN sin pérdidas de carga
Ingeniería flexible; sensor con conexiones a proceso fijas o con bridas de unión solapada
Adaptación a la aplicación – Protección contra la corrosión según EN ISO 12944 para instalación subterránea o submarina
Disponibilidad de planta mejorada: sensor en cumplimiento con los requisitos específicos de la industria
Usabilidad óptima; configuración desde dispositivos móviles y SmartBlue App o el indicador de pantalla táctil
Facilidad en la puesta en marcha para ahorrar tiempo: configuración de parámetros guiada de antemano y en campo
Verificación integrada: Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 10
Versión en español - 10/2022
Caudalímetro electromagnético HART
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
BA02070DES_0222-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag W 10
Versión en español - 10/2022
Caudalímetro electromagnético
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
TI01580DES_0222-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag W 10
Caudalímetro electromagnético
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
TI01580DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 10
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
BA02070DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 10
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
BA02073DES_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor HART
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
KA01497DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor Modbus RS485
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/08/202101/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
KA01499DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline Promag W
Sensor electromagnético
EN ES 01/11/202401/08/202215/01/202201/09/202103/05/2021Idioma:
Español
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
1001.1 KB
Nombre del archivo:
KA01266DES_1224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN ES 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-