
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Rango de medición
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Rango de temperatura del medio
–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
-
Máx. presión de proceso
N/A
Ámbito de aplicación
Prosonic Flow W 400 es el caudalímetro ultrasónico de abrazadera elegido para una medición segura, rentable y sin mantenimiento de líquidos conductores y no conductores. Mide el flujo de forma no invasiva y bidireccional, independientemente de la presión, la densidad y la conductividad, y sin interrupción del proceso.
FlowDC hace que el montaje sea tan flexible como nunca antes. La precisión especificada se mantiene con un recorrido de entrada de sólo 2 x DN, incluso en el caso de perfiles de flujo alterados.
Las almohadillas de acoplamiento especiales hacen que este sistema de sujeción por ultrasonidos no requiera mantenimiento durante todo el ciclo de vida del producto.
La tecnología Heartbeat proporciona una transparencia continua del proceso gracias a sus funciones de diagnóstico, verificación y supervisión. De este modo, la acumulación puede detectarse antes de que afecte al funcionamiento.
Ventajas
Montaje flexible - FlowDC reduce al mínimo los recorridos de entrada
Rendimiento de medición fiable: los sensores de eficacia probada, combinados con un sistema de montaje que no requiere mantenimiento, proporcionan señales estables a largo plazo.
Baja inversión de capital - la rentabilidad aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/160")
Funcionamiento sencillo: el servidor web ofrece acceso remoto completo, mientras que la pantalla del dispositivo permite interactuar cómodamente in situ.
Información transparente sobre el proceso: la tecnología Heartbeat, con sus funciones integradas de diagnóstico, verificación y supervisión, garantiza el cumplimiento de la normativa y la seguridad del proceso en todo momento.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Versión en español - 05/2024
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
EN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
TI01568DES_0224-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
UKCA marking
Versión en inglés - 11/2022
Flow, density, concentration, viscosity
EN ES 04/11/202201/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2022
Tamaño del archivo:
357.4 KB
Nombre del archivo:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
EN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
TI01568DES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
Modbus RS485EN ES 15/05/2024Idioma:
Español
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
5.6 MB
Nombre del archivo:
BA02302DES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
HARTEN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
6.6 MB
Nombre del archivo:
BA02086DES_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ES 15/05/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 400
Transmisor con sensor ultrasónico de tiempo de vuelo
HARTEN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
KA01510DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Sensor ultrasónico de tiempo de vuelo
EN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01512DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 400
Transmisor con sensor ultrasónico de tiempo de vuelo
Modbus RS485EN ES 15/05/2024Idioma:
Español
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
KA01660DES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Pipe mounting set
Proline 400, 500-digital
EN ES 01/01/202415/12/202131/07/202002/08/201901/02/2017Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
518.8 KB
Nombre del archivo:
EA01195DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN ES 01/03/202415/12/202101/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-