El robusto Promass E disfruta de una arraigada reputación como solución fiable para medir con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar en diversas industrias. Con su transmisor compacto, Promass E 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de funcionamiento e integración del sistema: acceso desde un lado, pantalla remota, opciones de conectividad mejoradas. La tecnología Heartbeat permite la fiabilidad de las mediciones y la ampliación de los ciclos de recalibrado.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Propiedades del equipo
Sensor compacto de doble tubo
Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)
Presión de proceso: hasta 100 bar (1450 psi)
Caja de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Indicador remoto disponible
Ventajas
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales
Menor cantidad de puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y Ethernet libremente combinables
Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Tecnología Heartbeat
Vídeos
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto; diseño del transmisor higiénico de acero inoxidable
Grado de protección
Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X IP 69
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible"
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de doble pulso (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto; diseño del transmisor higiénico de acero inoxidable
Grado de protección
Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X IP 69
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible"
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de doble pulso (activa/pasiva) Salida de relevador
24 VCC 100 a 230 VCA 100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro con un coste de propiedad minimizado y un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto; diseño del transmisor higiénico de acero inoxidable
Grado de protección
Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X IP 69
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible"
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva) Doble salida de pulsos (activa/pasiva) Salida de relé
24 VCC 100 a 230 VCA 100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .