
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Rango de medición
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Materiales húmedos
Recubrimiento: PFA; PTFE
Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino;
Titanio; Dúplex 1.4462 (UNS S31803)
Ámbito de aplicación
Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y las temperaturas más elevadas de producto. Con su innovador transmisor remoto, el Promag P 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology permite el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.
La medición bidireccional de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")
Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración
Revestimiento realizado de PTFE o PFA
Versión remota de hasta 4 E/S
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Cable estándar entre el sensor y el transmisor
Ventajas
Aplicaciones diversas– una amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio
Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería
Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles
Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y Ethernet libremente combinables
Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
CDI DTM
CDI DTM - Promag 300/500 - Modbus RS485
Language neutral - 10/2024
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00
Idioma:
Language neutral
Versión:
08/10/2024
Tamaño del archivo:
230.3 MB
Nombre del archivo:
EH_Promag_300_500_5x3x_5x5x_MR4-CDIE_FW_1_06_zz_Dev_Rev_07.zip
-
-
-
Descripción general de la estación (GSD)
General Station Description (GSD) - Promag 300/500 PA - PROFIBUS PA
Language neutral - 02/2019
Any, PROFIBUS System, Any
Idioma:
Language neutral
Versión:
18/02/2019
Tamaño del archivo:
9.6 KB
Nombre del archivo:
EH_PA_FL_Promag300500_0x156C_0x02_GSD.zip
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag P 500
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/08/202214/08/202016/09/201915/07/201901/11/2018Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
11.4 MB
Nombre del archivo:
TI01226DES_0922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 500 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN ES 14/08/202015/12/201702/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
14/08/2020
Tamaño del archivo:
9.7 MB
Nombre del archivo:
BA01721DEN_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN ES 14/08/202001/11/201815/12/201701/08/2016Idioma:
Inglés
Versión:
14/08/2020
Tamaño del archivo:
8.3 MB
Nombre del archivo:
BA01405DEN_0420.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 500 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN ES 14/08/202016/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
14/08/2020
Tamaño del archivo:
11.7 MB
Nombre del archivo:
BA01724DEN_0520.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 500 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN ES 14/08/202001/06/2018Idioma:
Inglés
Versión:
14/08/2020
Tamaño del archivo:
8.3 MB
Nombre del archivo:
BA01867DEN_0220.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag P 500
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
9.7 MB
Nombre del archivo:
BA01399DES_0622-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag P 500
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 01/08/202214/08/202001/09/201915/12/201702/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
9.1 MB
Nombre del archivo:
BA01402DES_0622-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 500 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN ES 14/08/202015/12/201701/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
14/08/2020
Tamaño del archivo:
8.3 MB
Nombre del archivo:
BA01480DEN_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag P 500
Caudalímetro electromagnético
PROFINET con Ethernet-APLEN ES 10/01/2024Idioma:
Español
Versión:
10/01/2024
Tamaño del archivo:
9.3 MB
Nombre del archivo:
BA02102DES_0122-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 500
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ES 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
GP01054DEN_0422-00.pdf
-