%20with%20flange%20connections%20for%20accurate%20measurement%20of%20natural%20and%20process%20gas%20-%20PP01.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar):
‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
‐ ±2 % de v. l. para 0,3 to 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Flujo volumétrico (calibración opcional):
‐ ±0,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
‐ ±1,0 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Flujo volumétrico corregido (estándar):
‐ ±1,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
‐ ±2,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Flujo volumétrico corregido (calibración opcional):
‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s)
‐ ±1,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s)
Velocidad del sonido: ±0,2 % de v. l. -
Rango de medición
Gas: 0,3 m/s a 40 m/s
-
Rango de temperatura del medio
–50 a 150 °C (–58 a +302 °F)
–50 a 100 °C (–58 a +212 °F) con célula de presión integrada -
Máx. presión de proceso
0,7 a 101 bar a (10,15 a 1.464,88 psi a)
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transductor: 1.4404 (316, 316L), Titan de grado 2
Ámbito de aplicación
Para una amplia gama de aplicaciones de gas Prosonic Flow G proporciona mediciones de caudal fiables, incluso con gas húmedo y propiedades de gas y composiciones cambiantes. Sensor con clasificación de presión y disco de reptura incorporado aumenta la seguridad. El transmisor compacto ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere a funcionamiento y a integración en el sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. Heartbeat Technology permite el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.
El principio de medición es insensible a la composición del gas
Medición precisa de gas natural y de proceso en la industria química y en la de petróleo y gas.
Propiedades del equipo:
Medición directa: caudal, presión y temperatura
Partes en contacto con el producto: titanio / 316L
Precisión de medición máxima: 0,5 %
Caja de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Indicador remoto disponible
Ventajas
Equipo flexible con mezclas de gas configurables por el usuario para tareas de medición exigentes
Máxima fiabilidad incluso con gas húmedo o saturado – diseño del sensor insensible a la condensación
Control de procesos de alto rendimiento – valores en tiempo real de presión y temperatura para compensación
Solución eficiente y multivariable, sin pérdidas de carga
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosas opciones de E/S libremente combinables
Complejidad reducida y variedad – funcionalidad E/S configurable
Verificación integrada – Tecnología Heartbeat
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Versión en español - 01/2024
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo HART
EN ES 31/01/202416/09/201905/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
8.3 MB
Nombre del archivo:
BA01834DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Versión en español - 01/2024
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo Modbus RS485
EN ES 31/01/202416/09/201905/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
7.4 MB
Nombre del archivo:
BA01835DES_0324-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 300
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
EN ES 31/01/202416/09/201905/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
6.1 MB
Nombre del archivo:
TI01385DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
HARTEN ES 31/01/202416/09/201905/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
8.3 MB
Nombre del archivo:
BA01834DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Caudalímetro por ultrasonidos basado en el tiempo de vuelo
Modbus RS485EN ES 31/01/202416/09/201905/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
7.4 MB
Nombre del archivo:
BA01835DES_0324-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ES 31/01/202405/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
GP01131DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN ES 31/01/202405/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
GP01130DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 300
Transmisor HART
con sensor ultrasónico de tiempo de vueloEN ES 31/01/202405/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
KA01375DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline Prosonic Flow G
Sensor ultrasónico de tiempo de vuelo
EN ES 31/01/202405/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
952.9 KB
Nombre del archivo:
KA01374DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 300
Transmisor Modbus RS485
con sensor ultrasónico de tiempo de vueloEN ES 31/01/202405/08/2019Idioma:
Español
Versión:
31/01/2024
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
KA01376DES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN ES 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN ES 01/01/202431/07/202002/08/201915/09/201829/04/2016Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EA01163DA2_0523-00.pdf
-