Los caudalímetros por ultrasonidos de Endress+Hauser le ayudan a hacer frente a sus desafíos gracias a las ventajas convencionales que le ofrece la tecnología "clamp on". Prosonic Flow W 400 y Prosonic Flow P 500 incluyen características de producto adicionales que aportan valor añadidol a las tareas de medición. Siga leyendo para obtener más información.
Ventajas
- Máxima flexibilidad: FlowDC reduce los tramos rectos de entrada a solo 2 x DN y puede utilizarse tanto en espacios limitados como en las inmediaciones de las perturbaciones en el caudal.
- Resultados de medición fiables: los sensores "clamp-on" permiten realizar las mediciones independientemente de las condiciones de proceso (como la presión y la densidad) y de líquidos que suponen todo un desafío, y son adecuados para una amplia variedad de materiales de tuberías.
- Funcionamiento estable a largo plazo: las juntas de acoplamiento sin necesidad de mantenimiento garantizan una calidad de señal estable y la función Heartbeat Technology permite verificar el equipo sin interrumpir el proceso.

Tramos rectos de entrada de menor longitud
La exclusiva función de firmware FlowDC permite reducir los tramos rectos de entrada y salida necesarios en los caudalímetros por ultrasonidos, pasando del mínimo habitual 15 x DN a tan solo 2 x DN. FlowDC también garantiza un rendimiento de medición constante y especificado. Los sensores no invasivos pueden instalarse en las inmediaciones de codos, prolongaciones o reducciones de tuberías. De esta forma se obtiene una flexibilidad máxima en la planificación de plantas de proceso.

Máxima independencia en la medición
Gracias a su instalación no invasiva desde el exterior, los sensores "clamp-on" son adecuados para tuberías de metal, plástico, PRFV o incluso materiales compuestos. La tecnología de medición puede utilizarse en una gran variedad de líquidos, independientemente de su presión, densidad, conductividad o viscosidad. Para garantizar una calidad óptima de la señal en todas estas condiciones, así como en la amplia gama de posibles diámetros de tuberías, líquidos y materiales de tubos, los sensores por ultrasonidos se encuentran disponibles en diferentes frecuencias.

Conocimiento optimizado de los procesos
Heartbeat Technology para diagnósticos, verificación y monitorización proporciona un sensor completo y datos de proceso para aumentar el rendimiento de la planta. Ello permite extraer conclusiones sobre cualquier cambio que se produzca en el proceso, así como de las medidas correctoras que es necesario adoptar. De este modo, también es posible disminuir las tareas de verificación y optimizar los procesos y la planificación de las actividades de mantenimiento. La tecnología Heartbeat Monitoring detecta, por ejemplo, las adherencias, el gas entrampado y la presencia de sólidos en los líquidos.

Verifique la calidad de la instalación en un solo vistazo
A fin de comprobar la calidad de la instalación tras el montaje, nuestro sistema de medición "clamp-on" ofrece la opción de recuperar el estado del equipo. Así por ejemplo, para optimizar la posición de montaje, se muestran la intensidad de la señal, la relación señal/ruido y la velocidad del sonido. A partir de estos valores, el estado de la instalación se muestra como:
- "Bueno" (no es necesario realizar ningún tipo de optimización)
- "Aceptable" (el rendimiento de la medición es suficiente, pero sería recomendable optimizar el equipo)
- "Deficiente" (es necesario optimizar el equipo)

Donde todo confluye
Gracias a su flexibilidad y a las características indicadas anteriormente, el portfaolio de productos "clamp-on" puede emplearse en una amplia variedad de aplicaciones de medición en diversas industrias. Estos productos ofrecen un gran número de ventajas, sobre todo en los procesos que no pueden interrumpirse. Algunos ejemplos de ello son la monitorización del agua de refrigeración, el agua potable y el agua de proceso, la detección de fugas o la medición de sustitución de caudalímetros defectuosos. En las centrales eléctricas, la tecnología "clamp-on" se utiliza para tuberías forzadas de gran diámetro nominal.

Ejemplo de aplicación: optimización de turbinas
Para poder medir y optimizar la eficiencia de las turbinas en las centrales eléctricas, es necesario garantizar un balance preciso del caudal en las tuberías forzadas. Los desafíos: diámetros nominales de hasta DN 4.000 (160"), caudales de 80 m3/s (y superiores), así como la necesidad de que las mediciones no sean invasivas. Dado que es un sistema de medición económico y que no requiere mantenimiento para grandes diámetros nominales y rangos de caudal, el portafolio de productos "clamp-on" y FlowDC es ideal para este fin.