Tipos de caudalímetros para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Calidad de producto, seguridad, optimización de procesos y protección medioambiental adecuadas – estas son solo algunas razones por las que los medidores de caudal resultan cada vez más importante. Agua, gas natural, vapor, aceites minerales, productos químicos... son algunos de los fluidos que hay que medir a diario. No existe una única tecnología generalizada adecuada para todas estas aplicaciones, así que puede elegir el medidor de caudal que se adapte mejor a las necesidades de su proceso de entre todos los de nuestra cesta de productos.
Ventajas
Desde un único punto de medición con funciones de comunicación hasta una solución completa para sistemas de control de nivel superior: puede confiar en que adaptamos siempre nuestros productos a los requisitos de su proceso.
Junto con las interfaces de última generación de control de proceso automatizado y comunicación (sistemas en bus de campo), la medición de caudal ha avanzado hacia cada vez más ámbitos de aplicación nuevos en los últimos años.
Puede elegir entre diversos principios de medición: caudal volumétrico por medición electromagnética, caudal másico por Coriolis o dispersión térmica, caudal volumétrico por Vortex o ultrasonidos.
Medición de caudal para líquidos, gases y vapor
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
La medición de caudal electromagnética es un método bien establecido en todas las industrias durante más de 60 años. Los caudalímetros electromagnéticos se utilizan universalmente en todos los sectores industriales.
Sensores multivariable y la mayor precisión: solo dos de las múltiples razones por las que el principio Coriolis se utiliza con cada vez mayor frecuencia para medir gases y líquidos.
Proline Prosonic Flow – Los caudalímetros por ultrasonidos garantizan la medición versátil y económica de gases y líquidos hasta en un diámetro DN 4000 (156")
Medición de caudal Vortex: robusta y de aplicación universal. Para la medición del caudal volumétrico de líquidos, gases y vapor con hasta 250 bar y 450 °C con fiabilidad
Medición de caudal másico por dispersión térmica - Para medición directa de gases industriales, aire comprimido y fluidos acuosos incluso a las menores velocidades y presiones de caudal.
Caudalímetros Promass F de Endress+Hauser
Caudalímetros Promass F de Endress+Hauser
Endress+Hauser ha fabricado caudalímetros coriolis desde 1986. Nuestro proceso se ha caracterizado por la innovación y desarrollo, logrando posicionarnos como el proveedor número uno en esta tecnología. No acepte imitaciones.
Proline Promag: simplemente inteligente, y mucho más
Proline Promag: simplemente inteligente, y mucho más
Nuestras innovaciones para los caudalímetros Promag aumentan la precisión de las mediciones y proporcionan información sobre el proceso, mejorando su eficiencia, la calidad del producto y la planificación del mantenimiento.
La tecnología de medición de caudal del futuro
La tecnología de medición de caudal del futuro
Le presentamos la electrónica Proline 300/500, de la familia de equipos másicos Coriolis y electromagnéticos, que simplifican la instalación, aceleran la puesta en marcha y optimizan la operación y el mantenimiento en su planta.
Ventajas de los caudalímetros "clamp-on" en procesos industriales
Ventajas de los caudalímetros "clamp-on" en procesos industriales
Para una flexibilidad máxima: caudalímetros "clamp-on" para mediciones no invasivas, sin interrumpir el proceso y sin necesidad de mantenimiento a lo largo de toda su vida útil, además de muchas otras ventajas
Descargas
Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .