Para aplicaciones sólidas: Nueva generación de sensores de radar de 80 GHz
Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
La nueva gama Micropilot de sensores de radar de 80 GHz cumple con sus requisitos particulares para unos procesos en planta más sencillos, eficientes y preparados para el futuro. Los asistentes de guía le facilitan la puesta en marcha, la operación y la localización y resolución de fallos de los equipos. Las características como la Heartbeat Technology lo ayudan a minimizar las fuentes de errores, mientras que los principios de medición de bajo mantenimiento lo ayudan a mejorar su productividad. Las opciones de comunicación innovadoras como Ethernet-APL hacen que su planta esté preparada para el futuro digital.
Ventajas
Simplicidad: La aplicación SmartBlue App de Endress+Hauser utiliza asistentes que lo guían en la puesta en marcha y permiten un funcionamiento intuitivo y una detección de fallos a distancia. No es necesario disponer de formación especializada para trabajar con la tecnología de radar.
Portfolio con una gama amplia: El Micropilot completa la gama de equipos de radar de Endress+Hauser, adecuados para casi cualquier aplicación de radar y en cumplimiento con los requisitos particulares del cliente.
Seguridad: Los asistentes simples reducen los errores humanos. La configuración a distancia por smartphone o tableta protege a su personal. La seguridad funcional aumenta gracias a los muchos años de experiencia en SIL de Endress+Hauser.
Heartbeat Technology: La Heartbeat Technology innovadora, con su detección de adherencias fiable y funciones de diagnóstico y monitorización, permite un mantenimiento predictivo, lo que ayuda a optimizar los procesos y la disponibilidad de la planta.
Preparado para el futuro: Las opciones de comunicación innovadoras como Ethernet-APL garantizan una transparencia de datos en su planta y hacen que sus procesos estén preparados para el futuro digital.
Fácil de usar

El nuevo Micropilot suple su necesidad de disponer de una tecnología de medición sencilla desde la puesta en marcha hasta la localización y resolución de fallos. Los asistentes lo guían en el proceso de puesta en marcha sin necesidad de disponer de formación especializada. El funcionamiento y el análisis de errores mediante tecnología Bluetooth® son intuitivos, así como lo es la resolución de problemas basada en datos en tiempo real. Si necesita reemplazar uno de sus equipos, se pueden transferir sus parámetros con la unidad HistoROM para que no se pierda ningún dato.
Heartbeat Technology

¿Listo para el futuro? Gracias a las funciones de diagnóstico, monitorización y verificación inteligentes que proporciona la Heartbeat Technology, la nueva generación está lista para el futuro digital. Nuestra tecnología de medición cumple con sus expectativas con respecto a los beneficios de una optimización de la eficiencia. Se detectan las adherencias rápidamente y el mantenimiento predictivo evita paradas imprevistas de la planta. Diagnosticar regularmente los procesos y las condiciones del equipo permite alargar los intervalos entre tareas de mantenimiento y aumentar la eficiencia.
La combinación de Heartbeat Technology y el índice de precisión de radar (RAI) hace que incluso la verificación trazable sea posible. A su vez, esto permite sustituir las calibraciones esenciales con verificación y garantizar totalmente una medición de alta precisión. Además, la opción de verificación disponible en esta gama de productos cumple con los requisitos de la DIN ISO 9001 y le ahorra mucho tiempo en tareas de documentación.
Rendimiento de 80 GHz

¿Tiene requisitos muy exigentes para el rendimiento de sus radares? Con el nuevo chip de radar de 80 GHz, el nuevo Micropilot ofrece valores de medición fiables bajo condiciones duras, en el caso de rangos de medición largos y en todos los productos. Es posible conseguir mediciones exactas en depósitos o silos estrechos y extremadamente altos, independientemente de la temperatura o el polvo que haya. Si tiene depósitos de proceso altos, el nuevo chip permite un rango de medición de más de 100 m y una calibración en fábrica de hasta 50 m.
Caudal de material y polvo

El Micropilot se utiliza para almacenar grava y arena en montones y le permite automatizar el llenado de superficie óptimo, independientemente de caudal de material y las condiciones ambientales. El proceso de llenado se monitoriza a un nivel óptimo sin que sea necesario realizar tareas de mantenimiento. Se garantiza la medición de nivel precisa incluso si hay polvo, por ejemplo, en el caso de estaciones de transferencia con cintas transportadoras. Lo mismo sucede cuando hay abrasión o humedad en el producto en cemento, soluciones amortiguadoras y silos de producción.
Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
Micropilot para aplicaciones sólidas
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
Descargas
-
-
Hechos de la empresa
Novedades - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
Novedades - La nueva generación de sensores de radar de 80 GHz - Micropilot
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
-
Hechos de la empresa
eBook - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
eBook - La nueva generación de sensores de radar de 80 Ghz - Micropilot
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
-
Hechos de la empresa
Folleto informativo: Índice de precisión de radar de Heartbeat Technology
Folleto informativo: Índice de precisión del radar de Heartbeat Technology, para tener controlada la precisión
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-