Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilotpara higiene

Para aplicaciones higiénicas: radar de 80 GHz Micropilot

Cumpliendo con sus requisitos particulares

Nuestro nuevo radar higiénico de 80 GHz Micropilot FMR63B ofrece eficiencia, simplicidad y seguridad del producto y cumple los requisitos de las aplicaciones higiénicas. El diseño de este equipo se ajusta a normas de conformidad como EHEDG o 3-A. Su sensor y antena están diseñados para optimizar la medición para depósitos estrechos y niveles que cambian rápidamente. La combinación de la Heartbeat Technology con detección de espuma e índice de precisión de radar, Ethernet-APL y asistentes de configuración, reduce los errores y las interrupciones del proceso.

Ventajas

  • Diseño higiénico: Los materiales y sus superficies, juntas y conexiones a proceso cumplen las estrictas normas de conformidad de la industria de las ciencias de la vida y la industria alimentaria, p. ej. la EHEDG, la certificación 3-A o la ASME BPE. 

  • Heartbeat Technology con índice de precisión de radar (RAI, por sus iniciales en inglés) ofrece verificación con trazabilidad. La precisión del sensor de radar puede verificarse mientras está instalado y sin interrumpir el proceso, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo de calibración.

  • Máximo rendimiento de medición: El chip del sensor de alta velocidad y el estrecho ángulo de abertura del haz de la antena permiten obtener mediciones precisas en caso de niveles que cambian rapidamente y superficies turbulentas.

  • Operación sencilla: Gracias a una operación intuitiva con datos en tiempo real y presentados según estándar NAMUR, se pueden evitar errores y resolverlos rápidamente. Los asistentes de configuración garantizan una puesta en marcha rápida y segura del equipo de medición. 

  • Listo para el futuro: Como todos los instrumentos de nuestro nuevo y amplio portafolio de productos de sensores de radares de 80 GHz, el radar Micropilot FMR63B, con sus innovadoras opciones de comunicación como Ethernet-APL, está equipado para una transmisión de datos rápida y segura.

Diseño higiénico

Radar de 80 GHz para aplicaciones higiénicas ©Endress+Hauser

Sean cuales sean sus requisitos de conformidad o pureza, nuestro Micropilot FMR63B es tan adecuado para su uso en aplicaciones de ciencias de la vida estrictamente reguladas como en la industria de alimentos y bebidas (p. ej., lecherías o fábricas de cerveza). El sensor está compuesto de una sola pieza y, por tanto, no tiene juntas que deban sustituirse, lo que reduce el riesgo de interrupción del proceso.

Desde la junta hasta la conexión a proceso, las partes del sensor en contacto con el producto cumplen los requisitos de las certificaciones EHEDG, 3-A y ASME BPE. También son adecuados para la limpieza externa con detergentes agresivos como el peróxido de hidrógeno (H2O2).

Rápido y preciso

Un rendimiento de medición óptimo ©Endress+Hauser

La velocidad es especialmente importante en el caso de niveles que cambian rápidamente o superficies turbulentas, p. ej. en depósitos de mezcla utilizados para producir antibióticos o soluciones de inyección. Nuestro Micropilot FMR63B mide más rápido que la generación anterior. Es posible conseguir mediciones de nivel con una precisión milimétrica incluso en caso de fluctuaciones de la densidad del producto, lo que a su vez, permite realizar ajustes precisos de las concentraciones.

Los algoritmos del Micropilot FMR63B se han optimizado especialmente para depósitos pequeños y procesos rápidos, como los que suelen encontrarse en la fabricación de cultivos celulares y vacunas y en los procesos de llenado. El estrecho ángulo de apertura del haz de la antena permite obtener resultados de medición precisos que no se ven afectados por accesorios como agitadores u obstáculos. Los equipos de medición de nuestra última gama de radares de 80 GHz pueden utilizarse aquí sin problemas.

Heartbeat Technology con Radar Accuracy Index

Heartbeat Technology con RAI ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology aumenta la eficiencia de su producción y reduce los tiempos de parada. Heartbeat Monitoring puede utilizarse, por ejemplo, en cualquier lugar donde pueda producirse adherencias o espuma, como en el proceso de elaboración de cerveza o en un depósito de fermentación. Heartbeat Technology monitoriza continuamente la formación de espuma en la superficie del líquido y envía una señal cuando sea necesario. Esto permite controlar eficazmente las contramedidas, como el uso de antiespumantes, en función de las necesidades.

Los ciclos de calibración pueden ampliarse considerablemente mediante Heartbeat Technology con Radar Accuracy Index (RAI), que permite verificar la precisión del radar del equipo sin interrumpir el proceso. Para ello, RAI evalúa la precisión de la medición de referencia durante una verificación trazable conforme a la norma ISO 9001, con el fin de analizar una posible desviación de la medición, en comparación con el momento en que se fabricó el equipo.

Esto significa que siempre tendrá una idea de la precisión de su equipo de medición. La verificación se realiza en menos de tres minutos directamente en el punto de medición y sin necesidad de equipos adicionales. La documentación se genera automáticamente. 

Conectividad y simplicidad

Conectividad FMR63B ©Endress+Hauser

¿Quiere aumentar su eficiencia en el futuro? Además de 4-20 mA HART y Profibus, nuestros equipos de medición están equipados con Ethernet-APL industrial. La capacidad de conectar el nivel de campo en las plantas de proceso le proporciona transparencia de datos en toda la planta y prepara sus procesos para la futura digitalización. 

Nuestra nueva gama de sensores de radar de 80 GHz cumple los requisitos más exigentes en cuanto a facilidad de uso y seguridad del producto. La operación utilizando Bluetooth® y la aplicación SmartBlue, mediante smartphone o tableta, es intuitiva y se realiza en tiempo real. Los errores se reducen gracias a las nuevas y contrastadas funciones del equipo, como los asistentes de puesta en marcha, el análisis remoto mediante Bluetooth® o HistoROM para transferir fácilmente los parámetros al nuevo equipo. 

Ciencias de la vida

FMR63B en ciencias de la vida ©Endress+Hauser

¿Necesita altos niveles de precisión en el rango milimétrico, por ejemplo para ajustar la concentración de soluciones? ¿Trabaja con líquidos de densidad variable o fluctuante? ¿O con sólidos como principios activos farmacéuticos o excipientes? Nuestro sensor de radar Micropilot FMR63B de 80 GHz para la medición de nivel sin contacto bajo los requisitos higiénicos más estrictos es adecuado para muchas aplicaciones.

Desde la producción de vacunas hasta biorreactores de cultivo celular y almacenamiento de materias primas, pasando por depósitos de mezcla para la producción de antibióticos, hemoderivados y soluciones de inyección e infusión, todo es posible.

Industria de alimentos y bebidas

FMR63B en alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

Ya se trate de leche en polvo, productos lácteos, zumo de fruta, sirope o limonada, dondequiera que se conserven alimentos y bebidas en depósitos de almacenamiento y depósitos de proceso higiénicos, es crucial tener una sincronización perfecta y procesos de producción ininterrumpidos. El Micropilot FMR63B garantiza una medición de nivel continua, precisa y sin contacto, así como cumplimiento normativo, facilidad de limpieza, mantenimiento preventivo durante el funcionamiento y conectividad óptima. 

Diseñado para exigencias especiales, como la suya.

Micropilot para aplicaciones higiénicas

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
MicropilotFMR63B Higiene ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Descargas

    • Hechos de la empresa
    La nueva generación de sensores de radar de 80 GHz -Micropilot

    Novedades - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.

    • Hechos de la empresa

    Novedades - La nueva generación de sensores de radar de 80 GHz - Micropilot

    • Hechos de la empresa
    La nueva generación de sensores de radar de 80 GHz -Micropilot

    eBook - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.

    • Hechos de la empresa

    eBook - La nueva generación de sensores de radar de 80 Ghz - Micropilot

    • Hechos de la empresa
    Índice de precisión de radar de Heartbeat Technology

    Folleto informativo: Índice de precisión de radar de Heartbeat Technology

    • Hechos de la empresa

    Folleto informativo: Índice de precisión del radar de Heartbeat Technology, para tener controlada la precisión