
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Cualquiera
-
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Cualquiera
-
Máx. distancia de medición
Rango de medición ilimitado,
Cascada -
Precisión
+/-1 %
-
Principales partes húmedas
Sin contacto
Ámbito de aplicación
El transmisor compacto Gammapilot FMG50 está diseñado para medir de manera no invasiva la detección de nivel, la medición continua de nivel, interfase y densidad en aplicaciones con líquidos, sólidos, sólidos en suspensión o fangos. Al ser el primer transmisor compacto alimentado por lazo a 2 hilos, minimiza los trabajos de fabricación e instalación.
Para todo tipo de depósitos de proceso, como reactores, autoclaves, separadores, depósitos de almacenamiento de ácidos o ciclones
Para aplicaciones con líquidos, sólidos, sólidos en suspensión, fangos, etc.
Condiciones de medición extremas, por ejemplo, corrosión, abrasión, viscosidad o toxicidad
Temperatura de proceso: ninguna restricción (no invasivo)
Presión de proceso: ninguna restricción (no invasivo)
Material de la caja: 316L, aluminio
Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
El primer transmisor compacto alimentado por lazo a 2 hilos minimiza los trabajos de fabricación e instalación
Costos de fabricación e instalación reducidos gracias al primer transmisor compacto alimentado por lazo a 2 hilos
Seguridad, eficiencia y disponibilidad de planta incrementadas incluso en condiciones de proceso y condiciones ambientales extremas
Diseñado conforme a IEC 61508 con homologación SIL2/3 para todas las tareas de medición
Reducción de los trabajos de verificación y tiempos de parada de planta gracias a la tecnología de vanguardia Heartbeat Technology
Uso en temperaturas ambiente de hasta +80 °C (+176 °F) sin necesidad de refrigeración adicional gracias a su innovadora tecnología de sensores
TecnologíaBluetooth® para configuración remota fuera de la zona de radiación
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Gammapilot FMG50
Versión en español - 06/2024
Tecnología de medición radiométrica
EN ES 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01462FES_0424-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Gammapilot FMG50
Tecnología de medición radiométrica
EN ES 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01462FES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Gammapilot FMG50
Tecnología de medición radiométrica
EN ES 03/06/202430/08/202208/03/202216/08/202116/08/2019Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA01966FES_0624-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Gammapilot FMG50
Radiometric measurement
EN ES 22/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
22/08/2019
Tamaño del archivo:
362.1 KB
Nombre del archivo:
GP01141FEN_0119.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
Tecnología de medición radiométrica
EN ES 03/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Idioma:
Español
Versión:
03/06/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA01427FES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Housing
Gammapilot
Cerabar, DeltabarEN ES 10/03/202311/09/2020Idioma:
Inglés
Versión:
10/03/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EA01330FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN ES 20/02/202325/05/2020Idioma:
Inglés
Versión:
20/02/2023
Tamaño del archivo:
465.7 KB
Nombre del archivo:
EA01306FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA HAN7D plug, 90 deg, housing side HAN7D socket, cable side
Gammapilot, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN ES 30/11/202327/05/202009/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2023
Tamaño del archivo:
495.6 KB
Nombre del archivo:
EA01268FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA HistoROM
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN ES 15/05/202313/01/202227/02/202131/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2023
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
EA01314FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN ES 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
11/09/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01262FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
NaI scintillator
Gammapilot FMG50
EN ES 11/09/202016/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
11/09/2020
Tamaño del archivo:
268.1 KB
Nombre del archivo:
EA01274FEN_0220.pdf
-