Este transmisor pertenece a la nueva generación Cerabar. Combina resistencia con numerosas ventajas: p. ej., el manejo más fácil, tanto local como a distancia, y un mantenimiento basado en el estado de los equipos que mejora la gestión de los tiempos de parada planificados. El software está diseñado para simplificar el manejo. Unos asistentes de navegación intuitiva y clara le guían durante la puesta en marcha y los tests de prueba del equipo. El transmisor admite control remoto mediante una app desde un dispositivo móvil y una conexión Bluetooth segura.
Rango de medición para los valores de la presión: hasta 400 bar (6000 psi)
Temperaturas de proceso hasta 400 °C (752 °F) con sello separador
Precisión: hasta +/–0,055 %
Ventajas
Reducción de los errores sistemáticos: puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos
Reduzca los accidentes en planta y proteja sus equipos cuando los instrumentos están en zonas de acceso difícil
Control inalámbrico del equipo en la zona de proceso con la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue sin necesidad de interrumpir el proceso
El gobierno egipcio está trabajando para sustituir los combustibles líquidos por gas natural. Para lograrlo, se fijaron el objetivo de pasar de 306 a 1000 estaciones de GNC en su país antes de finales de 2021.
Transmisor de presión con membrana de metal para mediciones de precisión en líquidos o gases. Disponible con juntas de diafragma. Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha
Suministro de voltaje
Ex d, Ex e, no Ex: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión de Referencia
Estándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Estabilidad a largo plazo
0,1 % de URL/año 0,2 % de URL/5 años 0,25 % de URL/10 años
Temperatura del proceso
Estándar: -40 °C…+125 °C (-40 °F…+257 °F) Junta de diafragma: -40 °C...+400 °C (-40 °F...+752 °F)
Aceite de silicona, aceite inerte, Aceite vegetal, Aceite para alta/baja temperatura
Material del gabinete
Aluminio
Comunicación
4...20 mA 4...20 mA HART
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobación de diseños
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Aprobaciones higiénicas
Aprobaciones higiénicas
Aprobaciones marítimas
Aprobaciones marítimas
Aprobaciones para agua potable
NSF
Especialidades
Bluetooth® App de configuración y mantenimiento SmartBlue, RFID TAG para una identificación sencilla, Funciones de tipo "plug and play"
Principio de medida
Presión absoluta y del medidor
Característica / Aplicación
Transmisor de presión con membrana de metal para mediciones de precisión en líquidos o gases. Disponible con juntas de diafragma. Asistente intuitivo y claro para puesta en marcha
Especialidades
Bluetooth® App de configuración y mantenimiento SmartBlue, RFID TAG para una identificación sencilla, Funciones de tipo "plug and play"
Suministro / Comunicación
Ex d, Ex e, no Ex: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión
Estándar: hasta 0,075 % Platino hasta 0,055 %
Estabilidad a largo plazo
0,1 % de URL/año 0,2 % de URL/5 años 0,25 % de URL/10 años
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Temperatura del proceso
Estándar: -40 °C…+125 °C (-40 °F…+257 °F) Junta de diafragma: -40 °C...+400 °C (-40 °F...+752 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Célula de medición: Metal soldado En caso de presurización, posibilidad de uso para medición de presión diferencial con dos transmisores de presión (presión diferencial electrónica). Tenga en cuenta la relación de presiones: presión hidrostática
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .