Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase B según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
63 % tr = 3 s
-
Máx. presión de proceso (estática)
No aplicable
-
Rango de temperatura de operación
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 100" (2.540 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
El dispositivo robusto es una unidad lista para usar dentro del termopozo existente e incluye varios cabezales transmisores de carcasa para satisfacer las necesidades de aplicaciones y requerimientos de espacio. La unidad ofrece precisión y confiabilidad de medición mejoradas. Una variedad de conexiones, dimensiones y materiales (como 316L SS y Hastelloy C276) ofrecen posibilidades de aplicación flexibles.
El sensor de temperatura T15 es un portasondas RTD (detector de temperatura resistivo) diseñado para ser usado en aplicaciones exigentes y zonas con peligro de deflagración, gracias a sus certificados FM y CSA.
El sensor consta de una sonda de medición con un elemento RTD recubierto de aislante y un blindaje.
El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales en:
La industria química
La industria petroquímica
Refinerías
Plataformas en alta mar
Ventajas
FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos
¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo incluye el sensor, la vaina y el portasondas transmisor para una solución completa de punto de medida
Todos los transmisores iTEMP proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0,05% anual
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI T13, T14 y T15
Portasondas RTD a prueba de explosiones en termopozos con elemento de
inserción con carga por resorte y envolvente para industria de
procesoEN ES 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Idioma:
Español
Versión:
10/01/2023
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI00126RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
T15 Compact Instructions
RTD explosion proof assembly
EN ES 04/02/201305/07/200723/03/2007Idioma:
Inglés
Versión:
04/02/2013
Tamaño del archivo:
680 KB
Nombre del archivo:
Ka00238ren_1312.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Idioma:
Inglés
Versión:
19/12/2022
Tamaño del archivo:
97 KB
Nombre del archivo:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100117Idioma:
Inglés
Versión:
26/08/2019
Tamaño del archivo:
60.9 KB
Nombre del archivo:
160100117.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100120Idioma:
Inglés
Versión:
12/04/2019
Tamaño del archivo:
69.6 KB
Nombre del archivo:
160100120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T15, T55, TU221, TU211
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100115Idioma:
Inglés
Versión:
26/08/2019
Tamaño del archivo:
55.8 KB
Nombre del archivo:
160100115.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T15, T55, TU211, TU221
FM:
Control Drawing XP, DIP
160100119Idioma:
Inglés
Versión:
12/04/2019
Tamaño del archivo:
63.7 KB
Nombre del archivo:
160100119.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T15, T55, TU211, TU221
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof
T55, RTD insert TU211, TC insert TU221
Installation Notesfor Hazardous LocationsEN ES 24/11/202020/02/201402/01/2007Idioma:
Inglés
Versión:
24/11/2020
Tamaño del archivo:
66.6 KB
Nombre del archivo:
160100120.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM Explosionproof T15, T55, TU211, TU221
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion Proof
T55, RTD insert TU211, TC insert TU221
Installation Notes for Hazardous LocationsIdioma:
Inglés
Versión:
03/07/2006
Tamaño del archivo:
62.4 KB
Nombre del archivo:
160100119.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Temperature assemblies T15, T55 Measurement inserts TU211, TU221 Installation notes for CSA explosion proof approved apparatus XP, DIP, NI
Temperature Process RTD Explosion Proof T15, Process TC Explosion
Proof T55, RTD insert TU211, TC insert TU221 Installation NotEN ES 19/03/202001/11/201102/06/2006Idioma:
Inglés
Versión:
19/03/2020
Tamaño del archivo:
324.4 KB
Nombre del archivo:
160100117.pdf
-