Innovador equipo de medición de temperatura - iTHERM StrongSens
Innovador equipo de medición de temperatura - el sólido sensor para mediciones de temperatura de alta precisión y un control de proceso riguroso. Resistente a vibraciones de hasta 60g.
500 bar (7.252 psi)
Según la configuración
1.500 mm
El termopozo TT151 está diseñado según las normas DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 o como configuración individual. El robusto tubo de protección garantiza mediciones seguras y precisas en las líneas de proceso o en los recipientes, protegiendo los sensores de temperatura de los entornos adversos. Se perfora y mecaniza a partir de barras sólidas con diámetros de raíz de 9 a 50 mm. Las puntas están disponibles en forma recta, cónica o escalonada. Las conexiones de proceso incluyen una selección de bridas estándar, roscas o versiones soldadas.
Protege el sensor de temperatura frente a condiciones de estrés físico y químico
Gran robustez frente a condiciones de proceso exigentes
Rango de presión: hasta 500 bar (7252 psi)
Para uso en tuberías o depósitos
Mantenimiento y recalibración del punto de medición más fáciles (el sensor puede reemplazarse sin interrumpir el proceso)
TT151 es un termopozo industrial estándar de barra taladrada a partir de una barra sólida
Configuración modular según DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 o más flexible como versión universal
Es posible seleccionar la extensión, la longitud de inmersión y la longitud total de acuerdo con los requisitos de cada proceso
Se dispone de una amplia gama de tamaños, materiales y conexiones a proceso
iTHERM TwistWell en diseño helicoidal: reducción de las vibraciones inducidas por vórtices en aplicaciones de alta velocidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Versión en español - 12/2023 |
Termopozo de barra para una amplia gama de aplicaciones industriales con condiciones de proceso exigentes
EN | ES | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
19/12/2023 |
Tamaño del archivo: |
1.1 MB |
Nombre del archivo: |
TI01481TES_0423-00.pdf |
Versión en inglés - 07/2021 |
Technical documentation in other languages
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
14/07/2021 |
Tamaño del archivo: |
478.5 KB |
Nombre del archivo: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Termopozo de barra para una amplia gama de aplicaciones industriales con
condiciones de proceso exigentes
EN | ES | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
19/12/2023 |
Tamaño del archivo: |
1.1 MB |
Nombre del archivo: |
TI01481TES_0423-00.pdf |
Termopozos universales para sondas de temperatura en aplicaciones
industriales
EN | ES | ||
01/08/2020
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
01/08/2020 |
Tamaño del archivo: |
481.2 KB |
Nombre del archivo: |
BA02041TES_0120.pdf |
Technical documentation in other languages
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
14/07/2021 |
Tamaño del archivo: |
478.5 KB |
Nombre del archivo: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | ES | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
10/05/2023 |
Tamaño del archivo: |
649 KB |
Nombre del archivo: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Idioma: |
Alemán |
Versión: |
21/10/2024 |
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
Nombre del archivo: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
21/10/2024 |
Tamaño del archivo: |
1.5 MB |
Nombre del archivo: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | ES | ||
30/04/2021
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
30/04/2021 |
Tamaño del archivo: |
281.7 KB |
Nombre del archivo: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
27/07/2023 |
Tamaño del archivo: |
266 KB |
Nombre del archivo: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: ED_00166_01.24
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
26/09/2024 |
Tamaño del archivo: |
34.4 KB |
Nombre del archivo: |
ED_00166_01.24.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Idioma: |
Ruso |
Versión: |
26/05/2021 |
Tamaño del archivo: |
1.6 MB |
Nombre del archivo: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |