

Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase AA según IEC 60751
clase A según IEC 60751
clase B según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
según la configuración -
Rango de temperatura de operación
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
–50 °C … 500 °C
(–58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 24" (609 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
El robusto dispositivo con un termopozo en barra es una unidad completa lista para usar con varios cabezales transmisores de carcasa para cumplir con las necesidades de aplicación y espacio requeridas. La unidad ofrece precisión y confiabilidad de medición mejoradas. Una variedad de conexiones de proceso, dimensiones y materiales (como 316L SS y Hastelloy C276) ofrecen posibilidades de aplicación flexibles.
Los sensores de temperatura TH13 son portasondas RTD instalados en termopozos y diseñados para utilizarse en todo tipo de industrias de proceso, incluidas las industrias pesadas, debido a su resistente diseño.
El sensor consta de una sonda de medición con un elemento RTD recubierto de aislante, un blindaje y un termopozo en forma de barra.
Los portasondas para sensor se pueden utilizar en procesos industriales tales como:
Industria química
La industria petroquímica
Centrales eléctricas
Refinerías
Plataformas en alta mar
Ventajas
Gran flexibilidad gracias a un portasondas modular con cabezales de terminal estándares y longitud de inmersión personalizada
Una única fuente de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y compras repetitivas. Un único código para el modelo incluye el sensor y el transmisor para una solución completa de punto de medición
Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo inferior o igual al 0,05% anual
Tiempo de respuesta rápido con punta de sensor reducida / sección cónica
Transmisor para cabezal con facilidades de selección: salida analógica 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI RTD TH13, TH14 y TH15
Portasondas RTD en termopozos con elemento de inserción con carga por
resorte y envolvente para industria de procesoEN ES 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Idioma:
Español
Versión:
31/07/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI00110RES_1824-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
TH13
Instrucciones abreviadas
Portasondas para RTD en termopozo
TH13EN ES 04/02/201305/07/200702/07/2007Idioma:
Español
Versión:
04/02/2013
Tamaño del archivo:
677.3 KB
Nombre del archivo:
KA00190REN_0612.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Idioma:
Inglés
Versión:
02/11/2006
Tamaño del archivo:
72.5 KB
Nombre del archivo:
160100112.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Koncepce úspor užitných látek pro potravinářský a nápojový průmysl
Inovativní přístrojové vybavení, komplexní energetika
řízení a robustní strategie snižování energieIdioma:
Checo
Versión:
23/07/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
EHUS-Utility-savings-CS-FINAL.pdf
-
-
-
PU (publicación)
食品&飲料産業におけるユーティリティ削減コンセプト
革新的な計装、包括的なエネルギー管理、および確固たるエネルギー削減戦略は、運転コストの低減、ブランド認知度の向上、持続可能性目標の達成を実現し、
食品&飲料加工業者に利点をもたらします。Idioma:
Japonés
Versión:
19/11/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
PU01559BJA_0124_Utility_savings_food_beverage.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Utility savings concepts for the food and beverage industry
Innovative instrumentation, comprehensive energy
management, and robust energy reduction strategies
benefit food & beverage processors by providing lower
operational cost savings, increased brand perception
and achievement of sustainability goals.Idioma:
Inglés
Versión:
19/02/2024
Tamaño del archivo:
5.2 MB
Nombre del archivo:
PU01559B24EN012400 - PP2_Food_Beverage_Technical_Article.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Energiesparkonzepte für die Lebensmittelund Getränkeindustrie
Innovative Messgeräte, ein umfassendes
Energiemanagement und solide Strategien
zur Energiereduzierung ermöglichen
Lebensmittel- und Getränkeherstellern
Einsparungen bei den Betriebskosten,
eine bessere Markenwahrnehmung und
das Erreichen von NachhaltigkeitszielenIdioma:
Alemán
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
PU01559B_Energiesparkonzepte.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
04/02/2025
Tamaño del archivo:
18.4 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-