
Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase AA según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT100:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
–50 °C … 500 °C
(–58 °F … 932 °F)
QuickSens:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F)
Ámbito de aplicación
El termómetro sanitario modular iTHERM TM411 con pantalla digital proporciona mediciones de temperatura altamente precisas, fiables y rápidas en líneas de proceso, recipientes, depósitos, fermentadores, etc. El dispositivo de alto rendimiento está diseñado para las industrias estrictamente reguladas de alimentos y ciencias de la vida. Configure sus instrumentos higiénicos a partir de una selección de RTD de película fina con tecnología QuickSens o StrongSens o 2x sensores de temperatura Pt100 bobinados, transmisores inteligentes y conexiones de proceso higiénicas.
Diseñado especialmente para utilizar en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de la alimentación y bebidas y de las ciencias de la vida
Rango de medida: –200 a +600 °C (–28 a +1.112 °F)
Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)
Clase de protección hasta IP69K
Parametrización remota con transmisores de temperatura Bluetooth® seguros
Homologaciones internacionales: Certificado para uso en zonas peligrosas, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Normas de higiene según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificado de idoneidad
Ventajas
Control óptimo del proceso: Tiempos de respuesta rápidos de los sensores con la tecnología iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s).
Insertos iTHERM: una producción global única y completamente automatizada. Trazabilidad total y un producto de una alta calidad uniforme para unos valores de medición fiables
Alta disponibilidad del sensor en condiciones difíciles: Tecnología RTD resistente a las vibraciones iTHERM StrongSens (> 60g)
Fácil selección, configuración y mantenimiento de los productos
iTHERM QuickNeck – se ahorran costes y tiempo gracias a una recalibración sencilla sin herramientas
Termopozos, conexiones de proceso higiénicas y carcasas fabricadas por expertos con materiales de alta calidad tratados para reducir la rugosidad de la superficie.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Versión en español - 11/2023
Termómetro de resistencia modular para aplicaciones higiénicas y asépticas que marca tendencia
EN ES 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Idioma:
Español
Versión:
15/11/2023
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
TI01038TES_0923-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Termómetro de resistencia para aplicaciones higiénicas y asépticas
EN ES 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Idioma:
Español
Versión:
29/03/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
TI01058TES_0724-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Termómetro de resistencia modular para aplicaciones higiénicas y
asépticas que marca tendenciaEN ES 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Idioma:
Español
Versión:
15/11/2023
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
TI01038TES_0923-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sondas de temperatura modulares para aplicaciones higiénicas
Sondas de temperatura modulares universales con elemento de RTD para
aplicaciones higiénicasEN ES 20/01/2020Idioma:
Español
Versión:
20/01/2020
Tamaño del archivo:
599.5 KB
Nombre del archivo:
BA02023TES_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN ES 31/12/2019Idioma:
Inglés
Versión:
31/12/2019
Tamaño del archivo:
125.5 KB
Nombre del archivo:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN ES 10/07/202429/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/07/2024
Tamaño del archivo:
434.8 KB
Nombre del archivo:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN ES 30/08/202315/05/202331/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
30/08/2023
Tamaño del archivo:
474.5 KB
Nombre del archivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN ES 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN ES 15/06/201801/12/2014Idioma:
Inglés
Versión:
15/06/2018
Tamaño del archivo:
79.3 KB
Nombre del archivo:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN ES 17/07/202410/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
17/07/2024
Tamaño del archivo:
453.6 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-