

Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Ámbito de aplicación
Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores. El transmisor configurable no sólo transfiere señales digitales convertidas de sensores RTD y TC, sino también señales de resistencia y tensión mediante comunicación PROFIBUS® PA. Alta disponibilidad del punto de medición mediante funciones de supervisión del sensor. Información de diagnóstico según NAMUR NE 107. Optimización de la precisión de medición mediante adaptación sensor-transmisor.
2 canales de entrada universal y protocolo PROFIBUS® PA para la conversión de señales de entrada a señales de salida digitales
El equipo destaca por su fiabilidad de señal, estabilidad a largo plazo, alta precisión y diagnósticos avanzados (importante en procesos críticos)
Para los más elevados niveles de seguridad, rendimiento y reducción de riesgos
Instalación en cabezal terminal de cabeza plana según DIN EN 50446
Instalación opcional en cabezales para montaje en campo incluso para uso en zonas con peligro de explosión Ex d - con soporte de montaje para pared o montaje en tubería
Ventajas
Comunicación fácil y estandarizada con PROFIBUS® PA Profile 3.02
Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21 y las recomendaciones de NE 89 con respecto a los transmisores de temperatura con procesamiento de señal digital
Diseño intuitivo de los puntos de medición en zonas Ex con peligro de explosión según FISCO/FNICO de acuerdo con IEC 600079-27
Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a certificados internacionales como FM IS, NI, CSA IS, NI, y también de ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
Elevada precisión mediante la combinación sensor-transmisor
Funcionamiento fiable gracias a las funciones de monitorización de sensores y reconocimiento de fallos del hardware del equipo
Cableado rápido sin necesidad de herramientas gracias a la tecnología opcional de conectores de resorte
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
iTEMP TMT84
Transmisor de temperatura de entrada dual
EN ES 20/11/202131/03/202006/02/201728/06/201221/06/2012Idioma:
Español
Versión:
20/11/2021
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00138RES_0721-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTEMP TMT84
Transmisor de temperatura de dos entradas con protocolo PROFIBUS
<sup>®</sup> PAEN ES 04/05/202231/03/202007/03/201713/09/201201/08/2011Idioma:
Español
Versión:
04/05/2022
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
BA00257RES_0622-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN ES 01/03/201301/05/200801/04/2008Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2013
Tamaño del archivo:
606 KB
Nombre del archivo:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
iTEMP TMT84
Transmisor de temperatura de dos entradas
EN ES 15/03/202018/03/201629/10/201407/11/201101/07/2008Idioma:
Español
Versión:
15/03/2020
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA00258RES_0420.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN ES 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Idioma:
Español
Versión:
17/07/2023
Tamaño del archivo:
447.4 KB
Nombre del archivo:
XA01006TES_0823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN ES 24/11/202103/05/201820/05/201608/05/201530/01/2015Idioma:
Español
Versión:
24/11/2021
Tamaño del archivo:
722.2 KB
Nombre del archivo:
XA00069RES_0521-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos en zonas con peligro
de explosiónEN ES 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Idioma:
Español
Versión:
20/06/2022
Tamaño del archivo:
400.6 KB
Nombre del archivo:
XA01012TES_0522-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200113Idioma:
Inglés
Versión:
08/06/2011
Tamaño del archivo:
106.2 KB
Nombre del archivo:
340200113.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200114Idioma:
Inglés
Versión:
08/06/2011
Tamaño del archivo:
101 KB
Nombre del archivo:
340200114.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN ES 20/02/202316/08/202210/11/202001/12/201812/07/2016Idioma:
Español
Versión:
20/02/2023
Tamaño del archivo:
430.4 KB
Nombre del archivo:
XA01007TES_0723-00.pdf
-