
Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,2 K
(Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,4 °F
Ámbito de aplicación
El transmisor está diseñado para transformar las señales de un sensor termorresistor (RTD) Pt100 en un rango de medida fijo. La señal de salida estandarizada utilizada para las mediciones de proceso es una señal analógica de 4 a 20 mA. Esto significa una medición de temperatura rápida, fácil y económica y unos valores de medición fiables y precisos para una amplia gama de aplicaciones industriales. El montaje se realiza sobre raíles DIN según IEC 60715 (anchura de cabezal: 22,5 mm).
Transmisor de temperatura de rango fijo para convertir una señal de entrada de Pt100 en una señal de salida analógica de 4 a 20 mA
Entrada: termómetro de resistencia (RTD) Pt100
Para montaje en raíl DIN
Ventajas
Elevado nivel de exactitud de medición en todo el rango de temperaturas ambiente
Señal de fallo ante rotura del sensor o cortocircuito, acorde con NAMUR NE 43
Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE
Certificación para zonas clasificadas Ex: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
Componente UL reconocido según UL 3111-1
Homologación GL para la construcción de embarcaciones
Aislamiento galvánico
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Technical information Temperature Transmitter iTEMP® Pt100 TMT127
Temperature Transmitter for Pt100
EN ES 17/06/200501/03/2004Idioma:
Inglés
Versión:
17/06/2005
Tamaño del archivo:
829.1 KB
Nombre del archivo:
Ti095ren.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN ES 02/07/200701/08/200628/06/2004Idioma:
Inglés
Versión:
02/07/2007
Tamaño del archivo:
727.2 KB
Nombre del archivo:
BA157rae.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Brief operating instructions
Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128
EN ES 25/08/200605/08/2004Idioma:
Inglés
Versión:
25/08/2006
Tamaño del archivo:
860.1 KB
Nombre del archivo:
Ka140ra3.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN ES 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2016
Tamaño del archivo:
860.7 KB
Nombre del archivo:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112AIdioma:
Inglés
Versión:
08/01/2015
Tamaño del archivo:
133.9 KB
Nombre del archivo:
141001112A.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Idioma:
Inglés
Versión:
08/01/2015
Tamaño del archivo:
137.2 KB
Nombre del archivo:
141001111.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN ES 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Idioma:
Español
Versión:
13/03/2023
Tamaño del archivo:
397.6 KB
Nombre del archivo:
XA00018RES_1523-00.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN ES 20/10/201502/11/2004Idioma:
Inglés
Versión:
20/10/2015
Tamaño del archivo:
208.5 KB
Nombre del archivo:
141001112A.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locations (FM approval)EN ES 28/09/201601/08/2002Idioma:
Inglés
Versión:
28/09/2016
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
141001111.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-