![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/tt131_en.jpg)
![Termopozo industrial TT131 Imagen de producto del termopozo industrial TT131](/__image/a/9851131/k/397c889147a0bed8716da60763105dce0fa29677/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/%23TT131%20straight%20threaded%20M24.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
Según la configuración hasta 100 bar
-
Máxima longitud de inmersión estándar
4.500 mm (177")
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
4.500 mm (177")
Ámbito de aplicación
Este termopozo diseñado conforme a DIN 43772 garantiza una resistencia elevada en la mayoría de entornos propios de los procesos industriales. Está constituido por un tubo y está disponible en una amplia gama de diámetros y materiales. Una punta de termopozo de diseño especial asegura un tiempo de respuesta rápido para lograr un control de procesos más eficiente. Las fundas de protección de PTFE o tántalo pueden soportar condiciones de proceso fuertemente corrosivas. Se proporciona con múltiples conexiones a proceso: bridas, conexiones roscadas, conexiones soldadas o racores de compresión.
Protege el sensor de temperatura frente a condiciones de estrés físico y químico
Gran robustez frente a condiciones de proceso exigentes
Rango de presión: hasta 100 bar (1450 psi)
Para uso en tuberías, contenedores o depósitos
Mayor facilidad de mantenimiento (sustitución de sensores sin interrumpir el proceso) y recalibración del punto de medición
Ventajas
Configuración modular conforme a DIN 43772
iTHERM QuickNeck: ahorro de tiempo y costes gracias a la simple recalibración sin herramientas del elemento de inserción utilizado
Es posible seleccionar las extensiones, las longitudes de inmersión y las longitudes totales de acuerdo con los requisitos de cada proceso
Está disponible una amplia gama de tamaños, materiales y conexiones a proceso
Punta especialmente diseñada para tiempos de respuesta rápidos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TT131
Termopozo soldado
EN ES 31/07/202430/03/202117/12/2018Idioma:
Español
Versión:
31/07/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01442TES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Termopozos para sondas de temperatura
Termopozos universales para sondas de temperatura en aplicaciones
industrialesEN ES 01/08/2020Idioma:
Español
Versión:
01/08/2020
Tamaño del archivo:
481.2 KB
Nombre del archivo:
BA02041TES_0120.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN ES 10/05/202303/12/202101/11/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/05/2023
Tamaño del archivo:
649 KB
Nombre del archivo:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131-
Declaration number: HE_01435_01.21
Manufacturer specification: RoHSEN ES 30/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
30/04/2021
Tamaño del archivo:
281.7 KB
Nombre del archivo:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSEIdioma:
Inglés
Versión:
27/07/2023
Tamaño del archivo:
266 KB
Nombre del archivo:
HE_00886_07_17.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Idioma:
Ruso
Versión:
26/05/2021
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21Idioma:
Ruso
Versión:
01/03/2021
Tamaño del archivo:
186.2 KB
Nombre del archivo:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
-
-
-
Equipos de presión
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD general purpose
Product root: TM131-, TT131-
Region: Canada (CRN)
Approval agency: CRNIdioma:
Inglés
Versión:
15/02/2019
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
Acceptance letters Iss.1.pdf
-