
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
±0.5%
-
Rango de medición
0...18 m3/h
-
Rango de temperatura del medio
-20...+150°C
(-4...+300°F) -
Máx. presión de proceso
PN16...40
-
Materiales húmedos
Revestimiento: PFA
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo; Platino
Conexiones a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L); PVDF, casquillo adhesivo de PVC
Juntas: junta tórica (EPDM, FKM, Kalrez), junta moldeada aséptica (EPDM, FKM, silicona)
Anillos de puesta a tierra: acero inoxidable 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tántalo
Ámbito de aplicación
Promag H es el sensor preferido para aplicaciones con los mayores requisitos en las industrias químicas y de las ciencias de la vida. Promag H 200 permite una integración rentable y sin problemas en las infraestructuras. Las ventajas adicionales son un funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a un diseño intrínsecamente seguro (para zonas con peligro de deflagración ia). La tecnología Heartbeat garantiza la seguridad del proceso en todo momento.
El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Dedicado a la medición de las cantidades de flujo más pequeñas.
Propiedades del equipo
Revestimiento realizado de PFA
Caja del sensor realizada de acero inoxidable
Varios materiales de electrodos disponibles
Tecnología a dos hilos por lazo de corriente
Alto grado de protección: IP69
Seguridad de la planta: autorizaciones a escala mundial (SIL, zona con peligro de explosión)
Ventajas
Concepto flexible de instalación – varias conexiones de proceso higiénico
Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a una constricción transversal
Cableado adecuado del dispositivo – compartimiento de conexiones independiente
Libre de mantenimiento - sin partes móviles
Verificación integrada - Tecnología Heartbeat
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag H 200 Technical Information
Versión en inglés - 08/2017
Electromagnetic flowmeter
EN ES 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Idioma:
Inglés
Versión:
02/08/2017
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01061DEN_0517.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag H 200 HART Operating Instructions
Versión en inglés - 06/2015
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/06/201513/08/2012Idioma:
Inglés
Versión:
01/06/2015
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA01110DEN_0215.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag H 200 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN ES 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Idioma:
Inglés
Versión:
02/08/2017
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01061DEN_0517.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag H 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/09/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/09/2015
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA01375DEN_0115.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag H 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/09/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/09/2015
Tamaño del archivo:
3.2 MB
Nombre del archivo:
BA01377DEN_0115.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag H 200 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/06/201513/08/2012Idioma:
Inglés
Versión:
01/06/2015
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA01110DEN_0215.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/06/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/06/2015
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2015
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2015
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline Promag Manual de instrucciones abreviado
Proline Promag
Parte 1 de 2
Sensor electromagnéticoEN ES 01/04/201701/08/201601/12/2015Idioma:
Español
Versión:
01/04/2017
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01216DES_0317.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline Promag H
Sensor electromagnético
EN ES 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Idioma:
Español
Versión:
12/06/2024
Tamaño del archivo:
660.4 KB
Nombre del archivo:
KA01289DES_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline Promag H 200 Manual de instrucciones abreviado
Caudalímetro electromagnético
EN ES 23/10/201501/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Idioma:
Español
Versión:
23/10/2015
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA01120DES_0415.pdf
-