
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo másico (líquido): ±0.15 %
Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³ -
Rango de medición
0 a 18 000 kg/h (0 a 660 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–40 a +125 °C (–40 a +257 °F)
150 °C permitidos por 1 h -
Máx. presión de proceso
PN 40
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
El Dosimass se ha diseñado para aplicaciones de llenado y embotellado en la industria de alimentos y bebidas y ciencias de la vida. El Dosimass es la opción preferida por integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos para aplicaciones con un espacio limitado. El Dosimass mide directamente el caudal másico y volumétrico con compensación de temperatura y densidad para garantizar la máxima repetibilidad, con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad. De esta forma es posible medir líquidos con las propiedades más diversas.
El ligero sensor se encuentra disponible con tres versiones electrónicas:
Versión de impulsos/frecuencia/estado para un uso sencillo y económico en aplicaciones de llenado
La versión de impulsos inteligente con IO-Link proporciona comunicación digital continua, lo que facilita la puesta en marcha y la documentación, la disponibilidad en tiempo real de los datos del proceso, la optimización de las condiciones de llenado y el mantenimiento predictivo
Versión de dosificación por lotes integrada con corrección de goteo dinámica a través de Modbus RTU para un control avanzado del llenado
Ventajas
Rendimiento de llenado elevado y estable: alta precisión de medición y repetibilidad con los tiempos de llenado más cortos
IO-Link permite la comunicación digital en tiempo real para facilitar la puesta en marcha y la disponibilidad continua de datos
Reducción de los puntos de medición; medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Diseño compacto para optimizar el espacio ocupado por la máquina
Funcionalidad de dosificación por lotes integrada; gestión del proceso de llenado resuelta por el caudalímetro
Cumplimiento global de las normas de la industria; EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
Admite las funciones de limpieza SIP y CIP
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Dosimass
Versión en español - 01/2025
Caudalímetro Coriolis
EN ES 09/01/202515/08/2024Idioma:
Español
Versión:
09/01/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI01785DES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dosimass
Versión en español - 01/2025
Caudalímetro Coriolis IO-Link
EN ES 09/01/202515/08/2024Idioma:
Español
Versión:
09/01/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA02330DES_0225-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Dosimass
Caudalímetro Coriolis
EN ES 09/01/202515/08/2024Idioma:
Español
Versión:
09/01/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI01785DES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dosimass
Caudalímetro Coriolis
Modbus RS485EN ES 09/01/202515/08/2024Idioma:
Español
Versión:
09/01/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA02347DES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dosimass
Caudalímetro Coriolis
IO-LinkEN ES 09/01/202515/08/2024Idioma:
Español
Versión:
09/01/2025
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA02330DES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dosimass
Caudalímetro Coriolis
EN ES 09/01/202515/08/2024Idioma:
Español
Versión:
09/01/2025
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA02346DES_0225-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN ES 15/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/08/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
GP01216DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
EN ES 15/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/08/2024
Tamaño del archivo:
992.9 KB
Nombre del archivo:
GP01219DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN ES 15/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/08/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
GP01220DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Dosimass
Caudalímetro Coriolis
EN ES 15/08/2024Idioma:
Español
Versión:
15/08/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
KA01688DES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Sensor holder set
Promass A 200, 300, 500, 500-digital, Dosimass
EN ES 12/07/202401/08/2018Idioma:
Inglés
Versión:
12/07/2024
Tamaño del archivo:
495.3 KB
Nombre del archivo:
EA01244DA2_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing cover gasket
Dosimass D8AB
EN ES 12/07/2024Idioma:
Inglés
Versión:
12/07/2024
Tamaño del archivo:
464.6 KB
Nombre del archivo:
EA01494DA2_0124-00.pdf
-