
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
±0.2% (1...4m/s) ±0.5% ±5% sin calibración
-
Rango de medición
0,14 a 1,66 l/s (0,035 a 0,44 gal/s)
-
Rango de temperatura del medio
-20...+130°C
(-4...+266°F) -
Máx. presión de proceso
PN 16
-
Materiales húmedos
Recubrimiento: PFA
Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino
Ámbito de aplicación
El Dosimag se ha diseñado para aplicaciones exigentes de llenado y embotellado con líquidos conductivos en la industria de alimentos y bebidas y ciencias de la vida. El Dosimag es la opción preferida por integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos para aplicaciones donde el espacio es limitado. El Dosimag mide directamente el volumen. El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad.
El sensor compacto y robusto se encuentra disponible en tres versiones electrónicas:
Versión de impulsos/frecuencia/estado para un uso sencillo y económico en aplicaciones de llenado
Versión de impulsos inteligente con IO-Link para una comunicación digital continua, que facilita la puesta en marcha y la documentación, la disponibilidad en tiempo real de los datos del proceso, la optimización de las condiciones de llenado y el mantenimiento predictivo.
Versión de dosificación por lotes integrada con corrección de goteo dinámica a través de Modbus RTU para un control avanzado del llenado
Ventajas
Rendimiento de llenado elevado y estable: alta precisión de medición y repetibilidad con los tiempos de llenado más cortos
IO-Link permite la comunicación digital en tiempo real para facilitar la puesta en marcha y la disponibilidad continua de datos
Diseño compacto para optimizar el espacio ocupado por la máquina
Funcionalidad de dosificación por lotes integrada; gestión del proceso de llenado resuelta por el caudalímetro
Recuperación automática de los datos de servicio
Cumplimiento global de las normas de la industria; EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
Admite las funciones de limpieza SIP y CIP
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Dosimag
Caudalímetro electromagnético
EN ES 13/09/2024Idioma:
Español
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI01784DES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dosimag
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 13/09/2024Idioma:
Español
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA02345DES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dosimag
Caudalímetro electromagnético
EN ES 13/09/2024Idioma:
Español
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA02344DES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dosimag
Caudalímetro electromagnético
IO-LinkEN ES 13/09/2024Idioma:
Español
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA02329DES_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN ES 13/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
976.1 KB
Nombre del archivo:
GP01215DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 13/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
GP01218DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Dosimag
Electromagnetic flowmeter
EN ES 13/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
917.9 KB
Nombre del archivo:
GP01217DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Dosimag
Caudalímetro electromagnético
EN ES 13/09/2024Idioma:
Español
Versión:
13/09/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
KA01687DES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Wall Mounting Set
Proline H, Dosimag
EN ES 12/07/2024Idioma:
Inglés
Versión:
12/07/2024
Tamaño del archivo:
471.1 KB
Nombre del archivo:
EA01498DA2_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN ES 01/12/2024Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-