
Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 2 mm o +/- 0.2 % del rango de medición establecido 1)
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Máx. distancia de medición
2 m (6 ft)
-
Principales partes húmedas
PVDF
Ámbito de aplicación
El sensor Prosonic FMU40 es apto para la medición de nivel no invasiva en fluidos, pastas, materiales granulados de grano grueso y medición de caudal en canales abiertos o vertederos. El transmisor compacto con tecnología a dos hilos o cuatro hilos puede usarse en aplicaciones con depósitos de almacenamiento o agitadores, en escombreras y en cintas transportadoras. La curva envolvente puede visualizarse en el indicador de campo para un fácil diagnóstico. Función de linealización (hasta 32 puntos) para la conversión del valor medido a cualquier unidad de longitud, volumen o caudal.
Instrumento con tecnología a dos hilos o a cuatro hilos para medición en continuo no invasiva de nivel y caudal.
Conexión a proceso: roscada
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
Presión: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)
Distancia de medición máxima: líquidos 5 m (16 pies); sólidos 2 m (16 pies)
Distancia de bloqueo: líquidos y sólidos 0,25 m (0,8 pies)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Medición no invasiva fiable
Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas
Curvas envolventes en el indicador de campo para un diagnóstico fácil
Sensor compacto y sellado herméticamente
Sensor de fluoruro de polivinilideno (PVDF) resistente a productos químicos agresivos
Calibración sin llenado o descarga
Sensor de temperatura integrado para la corrección automática de la temperatura en función de la velocidad del sonido
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic M FMU 40/41/42/43 HART, PROFIBUS DP/PA, FF Manual de instrucciones
Versión en español - 04/2005
Medida de nivel ultrasónica
EN ES 02/04/201201/01/200930/04/200707/08/200601/07/2006Idioma:
Español
Versión:
14/04/2005
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA237Fes_v04.05.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Versión en inglés - 04/2012
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN ES 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Idioma:
Inglés
Versión:
02/04/2012
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Información Técnica
Medición de nivel ultrasónica.
Transmisores compactos para la
medición de nivel no invasiva en fluidos, pastas y sólidos áridos
pulverulentos o granuladosEN ES 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Idioma:
Español
Versión:
03/05/2007
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
TI365Fes_v04.07.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Prosonic M FMU40
Tecnología de medición por ultrasonidos
EN ES 09/06/2022Idioma:
Español
Versión:
09/06/2022
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01456FES_0121-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN ES 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Idioma:
Inglés
Versión:
02/04/2012
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic M FMU 40/41/42/43 HART, PROFIBUS DP/PA, FF Manual de las funciones del equipo
Medida de nivel ultrasónica
EN ES 02/04/201201/09/200720/07/200614/02/200401/01/2002Idioma:
Español
Versión:
14/02/2004
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
BA240Fes_v02.04.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic M FMU40 HART
Tecnología de medición por ultrasonidos
EN ES 09/06/2022Idioma:
Español
Versión:
09/06/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA01961FES_0122-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN ES 04/04/201227/02/200903/05/200707/08/200617/07/2006Idioma:
Inglés
Versión:
04/04/2012
Tamaño del archivo:
3.2 MB
Nombre del archivo:
BA00238FEN_1312.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Prosonic M FMU 40/41/42/43 HART, PROFIBUS DP/PA, FF Manual de instrucciones
Medida de nivel ultrasónica
EN ES 02/04/201201/01/200930/04/200707/08/200601/07/2006Idioma:
Español
Versión:
14/04/2005
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA237Fes_v04.05.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN ES 16/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
16/04/2021
Tamaño del archivo:
266.7 KB
Nombre del archivo:
KA00570F00_A2.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN ES 15/04/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/04/2021
Tamaño del archivo:
532.2 KB
Nombre del archivo:
KA00512F00_A2.pdf
-