Resumen de especificaciones
-
Precisión
Sonda de varilla: +/-2 mm (0.08 in)
Sonda de cable: +/-2 mm (0.08 in) -
Temperatura del proceso
-20...+80 °C
(-4...+176 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...6 bar,
(Vacío...87 psi) -
Máx. distancia de medición
Varilla: 4 m (33 pies) Mín. DK > 1.6
De cable: 12 m (40 pies) Mín. DK > 1.6 -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla: 316L, PPS, Viton
Sonda de cable: 316, PPS, Viton
Ámbito de aplicación
Levelflex FMP50 es el instrumento adecuado para aplicaciones básicas en líquidos que no presentan altos niveles de exigencias en cuanto a rangos de temperatura y presión o resistencia química. En particular, en aplicaciones básicas de suministro o almacenamiento y en procesos auxiliares, FMP50 es la mejor opción. Levelflex FMP50 por radar guiado se usa para medición continua de nivel de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las coberturas de gases o vapores.
Versión con sonda de varilla o cable.
Conexiones a proceso: rosca o brida de adaptador
Temperatura: -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)
Presión: -1 a +6 bar (-14,5 a +87 psi)
Rango de medición máximo: varilla 4 m (13 pies), cable 12 m (39 pies)
Precisión: ±2 mm (0,08")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, protocolo de linealidad a 5 puntos
Ventajas
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3
Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)
La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP50
Versión en español - 10/2024
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
TI01000FES_2724-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Sealing set Installation Instructions
Versión en inglés - 10/2017
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x,Micropilot FMR6x Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50
EN ES 31/10/201722/06/201502/10/201306/01/2012Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2017
Tamaño del archivo:
633.1 KB
Nombre del archivo:
EA00036FA2_1817.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP50
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
TI01000FES_2724-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
5.3 MB
Nombre del archivo:
BA01051FES_0924-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP50 HART
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
4.6 MB
Nombre del archivo:
BA01000FES_2424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA01005FES_2024-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglés
Versión:
28/04/2016
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglés
Versión:
30/10/2014
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
09/06/2015
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Levelflex FMP50 HART
Radar de onda guiada
EN ES 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Idioma:
Español
Versión:
30/06/2022
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
KA01053FES_2022-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN ES 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Idioma:
Español
Versión:
05/04/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01071FES_1722-00.pdf
-