Resumen de especificaciones
-
Tiempo de respuesta
t50 = 2,5 s
t90 = 9,5 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–40 °C … 160 °C
(–40 °F … 320 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 900,00 mm (35,4")
Ámbito de aplicación
La galardonada sonda de temperatura inteligente con transmisor HART® integrado y tecnología Heartbeat cuenta con el primer sensor RTD del mundo con autocalibración automática in situ. Elimina eficazmente el riesgo de no conformidades no detectadas, reduce el tiempo de inactividad de la producción y aumenta la seguridad de los productos y la eficacia de los procesos en aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. El dispositivo cumple plenamente con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA y con la normativa GMP.
Diseñado especialmente para usarse en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de alimentación y bebidas y de las ciencias de la vida
Autocalibración RTD en procesos como SIP, UHT, refinado de aceite comestible, fritura industrial de grasa profunda
Rango de medición: de –40 a 190 °C (de –40 a 374 °F)
Clase de protección: IP65/67 o IP69
Salida de señal: 4 a 20 mA, HART®.
Opcional: Secure Bluetooth® y/o WirelessHART® (requiere FieldPort SWA50)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA Propósito general, Protección contra explosiones, por ejemplo, ATEX/IECEx
Ventajas
Reduzca los riesgos y los costes aplicando una autocalibración del sensor RTD en línea totalmente automatizada y trazable. Eliminar las no conformidades o los fallos no detectados
Autocalibración real del sensor RTD sanitario mediante el efecto Curie. Referencia de punto fijo estable a largo plazo incorporada con trazabilidad total de la cadena de calibración al ITS-90
-
Diagnóstico, supervisión y verificación exhaustivos de los instrumentos con Heartbeat Technology
Documentación automatizada del proceso, memoria integrada para 350 eventos de calibración. Acceso 24/7 a certificados de calibración imprimibles y a prueba de auditorías, in situ o a través de la integración del sistema en la nube
Referencia de punto fijo estable a largo plazo incorporada con trazabilidad total de la cadena de calibración a ITS-90
Máxima precisión en la medición de la temperatura. Combinación de transmisor-sensor personalizada en fábrica para obtener la mejor precisión de la RTD
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Sonda compacta de temperatura de tipo métrico para aplicaciones
higiénicas y asépticas
Comunicación HARTEN ES 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Idioma:
Español
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01292TES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 en combinación con iTHERM TrustSens TM37x y el
software Field Data Manager (FDM)EN ES 15/12/202230/11/2018Idioma:
Español
Versión:
15/12/2022
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
BA01887RES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Sonda compacta de temperatura de estilo métrico con autocalibración
Comunicación HARTEN ES 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Idioma:
Español
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA01581TES_0622-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Sonda compacta de temperatura con función de autocalibración
Comunicación HART®EN ES 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Idioma:
Español
Versión:
19/01/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01272TES_0523-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Idioma:
Inglés
Versión:
13/05/2022
Tamaño del archivo:
326.3 KB
Nombre del archivo:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Sonda compacta de temperatura de tipo métrico para aplicaciones
higiénicas y asépticas
Comunicación HART®
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN ES 07/03/2022Idioma:
Español
Versión:
07/03/2022
Tamaño del archivo:
410.5 KB
Nombre del archivo:
XA02834TES_0122-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Idioma:
Inglés
Versión:
15/09/2023
Tamaño del archivo:
800.3 KB
Nombre del archivo:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheIdioma:
Italiano
Versión:
10/01/2020
Tamaño del archivo:
11.2 MB
Nombre del archivo:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-