Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor de temperatura antideflagrante iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111
Termómetro modular industrial

Termómetro métrico RTD/TC de contacto directo para una amplia gama de aplicaciones industriales

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Clase AA conforme a IEC 60751
    Clase A conforme a IEC 60751
    Clase B conforme a IEC 60751
    Clase especial o estándar conforme a ASTM E230
    Clase 1 o 2 conforme a IEC 60584-2

  • Tiempo de respuesta

    t90 desde <1,5 s QuickSens
    en función de la configuración

  • Máx. presión de proceso (estática)

    según la configuración

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)
    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)
    Termopar:
    Tipo K hasta 1.100 °C (2012 °F)
    Tipo J hasta 800 °C (1472 °F)
    Tipo N hasta 1.100 °C (2.012 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 4.500,0 mm (177")

Ámbito de aplicación

Nuestro sensor de temperatura a prueba de explosiones iTHERM ModuLine TM111 es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y áreas peligrosas. Versión métrica fácil de usar con una excelente tecnología de sensor RTD o TC. Un transmisor de cabezal opcional, con todos los protocolos de comunicación habituales: tecnología Bluetooth® para una alta precisión de medición y fiabilidad. Cuenta con tecnología de sensor resistente a las vibraciones y de respuesta rápida (iTHERM StrongSens y QuickSens).

  • Rango de aplicación universal

  • Rango de medición: –200 a +1100 °C (–328 a +2012 °F)

  • Rango de presión hasta 75 bar (1.088 psi)

  • Grado de protección: hasta IP 68

  • Elementos de sensor resistentes a vibraciones de hasta 60 g

Ventajas

  • Intuitivo y fiable desde la selección de productos hasta las tareas de mantenimiento

  • Elementos de inserción iTHERM: producción automatizada y única globalmente. Trazabilidad total y un producto con consistente alta calidad para unos valores de medición fiables

  • iTHERM QuickSens: tiempos de respuesta más rápidos (1,5 s) para un control de procesos óptimo

  • iTHERM StrongSens: una resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta

  • iTHERM TA30x: un gran número de cabezales de conexión para un manejo más sencillo y menos costes de instalación y mantenimiento

  • Certificación internacional: protección contra explosiones conforme a ATEC, IECEx, CSA C US y NEPSI

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products