

Resumen de especificaciones
-
Precisión
Clase A conforme a IEC 60751
Clase B conforme a IEC 60751
Clase estándar conforme a ASTM E230
Clase 2 conforme a IEC 60584-2 -
Tiempo de respuesta
t90 alrededor de 100 s
según la configuración -
Máx. presión de proceso (estática)
según la configuración
-
Rango de temperatura de operación
PT100 TF básico:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F)
Termopar:
Tipo K hasta 600 °C (1.112 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 1.000,0 mm (39")
Ámbito de aplicación
Portasondas con RTD o TC con las siguientes características: tecnología de sensores básica, aplicación en zonas sin peligro de explosión, cuello de extensión estándar y unidad económica. Los equipos están disponibles con transmisores para cabezal opcionales con tecnología Bluetooth y salida de 4 a 20 mA o comunicación HART®, lo que ofrece una mayor precisión y fiabilidad de medición en comparación con los sensores de conexión directa por cable.
Rango de aplicación universal
Rango de medición: –50 a +650 °C (–58 a +1202 °F)
Rango de presión hasta 50 bar (725 psi)
Grado de protección: hasta IP 68
Ventajas
Medición económica y fiable
Intuitivo desde la selección de productos hasta el mantenimiento
Una amplia gama de conexiones a proceso.
Configuración y mantenimiento del equipo sencillos y seguros mediante la comunicación vía Bluetooth®
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM121
Termómetro con elemento de inserción RTD o TC, completo con termopozo
fabricado en el material de la tubería o el tuboEN ES 31/03/202415/06/202231/03/202115/04/2019Idioma:
Español
Versión:
31/03/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01455TES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 30/11/202431/08/2018Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
806.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915TES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTHERM ModuLine thermometer
Universal, modular RTD/TC thermometers for a wide range of industrial applications
EN ES 01/04/2025Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2025
Tamaño del archivo:
502.1 KB
Nombre del archivo:
KA01743TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
173.5 KB
Nombre del archivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN ES 10/05/202303/12/202101/11/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/05/2023
Tamaño del archivo:
649 KB
Nombre del archivo:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Idioma:
Alemán
Versión:
25/02/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Idioma:
Italiano
Versión:
07/04/2025
Tamaño del archivo:
7.7 MB
Nombre del archivo:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM121-
Declaration number: HE_01246_01.20
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSIdioma:
Chino
Versión:
06/03/2020
Tamaño del archivo:
324.8 KB
Nombre del archivo:
HE_01246_01.20 China RoHS TM121.pdf
-