
Comunicación IO-Link
La comunicación IO-Link ayuda a digitalizar su planta
clase A según IEC 60751
t50 = 1 s
t90 = 2 s
a 20 °C: 50 bar (725 psi)
PT 100:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F)
hasta 600,00 mm (23,62")
El termómetro sanitario iTHERM CompactLine TM311 proporciona mediciones precisas y rápidas de la temperatura de proceso en aplicaciones higiénicas y asépticas. Su sensor de temperatura ofrece una conexión de 4 hilos o se alimenta de un transmisor de temperatura inteligente con 4 a 20 mA, IO-Link (autodetección) o salida de conmutación. Con la tecnología TipSens, el RTD (Pt100; Clase A) ofrece tiempos de respuesta tan bajos como 1,5 s (t90) para un control óptimo del proceso. Este versátil dispositivo es una gran elección para impulsar la estandarización de la planta.
Desarrollado para un uso universal y en aplicaciones higiénicas y asépticas de las industrias de alimentos y bebidas, y también para una estandarización óptima con máquinas y fabricantes en planta
Rango de medición: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
Rango de presiones: hasta 50 bar (725 psi)
Clase de protección: IP 69
Salida
Instalación sencilla y puesta en marcha rápida:
- Diseño pequeño y compacto, hecho totalmente de acero inoxidable
- Conexión M12 con IP 69 para una conexión eléctrica sencilla
- Pt100, conexión a 4 hilos o salida universal (IO-Link / 4-20 mA)
- Rango de medición preestablecido
Propiedades metrológicas excelentes gracias a una tecnología de sensores innovadora:
- Tiempos de respuesta excepcionalmente cortos
- Nivel de exactitud de medición elevado incluso con longitudes de inmersión cortas
- Exactitud de medición mejorada con emparejamiento transmisor-sensor
Funcionamiento fiable garantizado por certificados y homologaciones:
- Seguridad de equipo conforme a EN610101-1 y CSA C/US
- Compatibilidad electromagnética conforme a NAMUR NE 21
- Información diagnóstica conforme a NAMUR NE 43
- Diseño conforme a procesos higiénicos con marca 3-A
- Certificado para aplicaciones marinas
Simple products
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Versión en español - 03/2022 |
Sonda compacta de temperatura, Pt100, conexión a 4 hilos, clase A Opcionalmente con IO-Link integrada y transmisor de 4 a 20 mA, programable mediante PC
EN | ES | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
|
|
01/04/2019
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
31/03/2022 |
Tamaño del archivo: |
1.4 MB |
Nombre del archivo: |
TI01439TES_0322-00.pdf |
Versión en español - 12/2024 |
Level, pressure and temperature measurement
EN | ES | ||
06/12/2024
|
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
06/12/2024 |
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
Nombre del archivo: |
TI00426FES_2624.pdf |
Level, pressure and temperature measurement
EN | ES | ||
06/12/2024
|
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
06/12/2024 |
Tamaño del archivo: |
1.3 MB |
Nombre del archivo: |
TI00426FES_2624.pdf |
Sonda compacta de temperatura, Pt100, conexión a 4 hilos, clase A
Opcionalmente con IO-Link integrada y transmisor de 4 a 20 mA,
programable mediante PC
EN | ES | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
|
|
01/04/2019
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
31/03/2022 |
Tamaño del archivo: |
1.4 MB |
Nombre del archivo: |
TI01439TES_0322-00.pdf |
Sonda compacta de temperatura con IO-Link
EN | ES | ||
31/10/2022
|
|
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
29/06/2020
|
|
|
|
02/09/2019
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
31/03/2022 |
Tamaño del archivo: |
1.7 MB |
Nombre del archivo: |
BA01952TES_0322-00.pdf |
Sonda compacta de temperatura con IO-Link
EN | ES | ||
22/06/2020
|
|
|
|
12/08/2019
|
|
|
Idioma: |
Español |
Versión: |
22/06/2020 |
Tamaño del archivo: |
545.1 KB |
Nombre del archivo: |
KA01437TES_0220.pdf |
Technical documentation in other languages
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
14/07/2021 |
Tamaño del archivo: |
478.5 KB |
Nombre del archivo: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA Portal
EN | ES | ||
01/12/2024
|
|
|
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
01/12/2024 |
Tamaño del archivo: |
4.2 MB |
Nombre del archivo: |
SD03368SEN_0124-00.pdf |
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
15/09/2023 |
Tamaño del archivo: |
800.3 KB |
Nombre del archivo: |
SD03119TEN_0123-00.pdf |
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettiche
Idioma: |
Italiano |
Versión: |
10/01/2020 |
Tamaño del archivo: |
11.2 MB |
Nombre del archivo: |
EH_Booklet COMPLETO.pdf |
Temperature and system products from Endress+Hauser
Idioma: |
Inglés |
Versión: |
30/11/2023 |
Tamaño del archivo: |
1.9 MB |
Nombre del archivo: |
CP01556T Industry Fan.pdf |
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Idioma: |
Alemán |
Versión: |
09/01/2024 |
Tamaño del archivo: |
1.9 MB |
Nombre del archivo: |
CP01556T Industry Fan.pdf |