
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar conforme a ASTM E-230
Especial conforme a ASTM E-230 -
Tiempo de respuesta
63 % tr = 0,3 s
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
según la configuración -
Rango de temperatura de operación
Tipo T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Tipo J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Tipo E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Tipo K:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Tipo N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 96" (2.438 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
La sonda de cable con termopar es fácil de instalar y proporciona un gran nivel de fiabilidad ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes. La sonda se utiliza en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio tales como intercambiadores de calor, hornos o secadores. Si no hay ningún sensor de termopozo adicional, el casquillo de la sonda entra directamente en contacto con el producto del proceso. Ello permite que la sonda de cable detecte cambios rápidos de temperatura con exactitud.
Los termopares con aislamiento de óxido de magnesio, comúnmente denominados termopares MgO, se usan en muchos procesos y aplicaciones de laboratorio. Presentan muchas características deseables que convierten estos termopares en una buena opción para aplicaciones especiales y de propósito general.
Estos sensores se pueden utilizar en las aplicaciones siguientes:
Intercambiadores de calor
Centrales energéticas y zonas de recuperación
Hornos
Deshidratadores
Aplicaciones de gases residuales
Estaciones compresoras
Reactores de proceso
Ventajas
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único número de modelo comprende el portasondas para sensor y transmisor para disponer de una solución de punto de medición completa.
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo inferior o igual al 0,05% anual
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI TH51, TH52 y TH56
Termopares aislados de MgO de propósito general con cabezal de conexión, hilos conductores de ampliación o conectores para aplicacio
nes de proceso y de laboratorioEN ES 15/01/202515/02/202314/01/202131/05/201826/06/2015Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00111RES_1725-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Compact instructions for TH52
Thermocouple assemby
Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2004
Tamaño del archivo:
491.1 KB
Nombre del archivo:
Ka185rae.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
04/02/2025
Tamaño del archivo:
18.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglés
Versión:
04/02/2025
Tamaño del archivo:
19.1 MB
Nombre del archivo:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Idioma:
Italiano
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
30.6 MB
Nombre del archivo:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Idioma:
Japonés
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
38.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
60.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Idioma:
Español
Versión:
20/04/2018
Tamaño del archivo:
5.5 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-