
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Tiempo de respuesta
depending on configuration
-
Máx. presión de proceso (estática)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Rango de temperatura de operación
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
84"
Ámbito de aplicación
La sonda de temperatura industrial modular RTD o TC iTHERM ModuLine TM152 se completa con un termopozo de barra taladrada o se puede utilizar con un termopozo en campo. Está indicada para cualquier aplicación, desde las funciones más básicas hasta el máximo rendimiento en las industrias química, de petróleo y gas, y eléctrica y energética.
Para uso universal
Rango de medición: de -200 a +1100 °C (de -328 a +2012 °F)
Rango de presión de hasta 500 bar (7252 psi)
Ventajas
Mantenimiento y recalibración sencillos de la sonda de temperatura (el sensor se puede sustituir sin necesidad de interrumpir el proceso)
Tecnología Dual Seal: la segunda junta de proceso con indicación de fallo ofrece información valiosa sobre el estado del equipo
iTHERM QuickSens:ofrece el tiempo de respuesta más rápido, de tan solo de 1,5 s, para un control de procesos óptimo
iTHERM StrongSens: resistencia a la vibración sin igual (>60 g) para la seguridad en planta definitiva
iTHERM QuickNeck: ahorro de tiempo y dinero gracias a una extracción sencilla sin herramientas para la recalibración
Certificación internacional: p. ej., protección contra explosiones según ATEX, IECEx, CSA e INMETRO; seguridad funcional (SIL)
Transmisor de temperatura iTEMP con todos los protocolos de comunicación habituales y conectividad Bluetooth® opcional
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
Sonda de temperatura modular industrial
EN ES 10/06/2024Idioma:
Español
Versión:
10/06/2024
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
TI01794TES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 30/11/202431/08/2018Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
806.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915TES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 01/04/2025Idioma:
Español
Versión:
01/04/2025
Tamaño del archivo:
502.8 KB
Nombre del archivo:
KA01743TES_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofIdioma:
Inglés
Versión:
17/09/2024
Tamaño del archivo:
449.6 KB
Nombre del archivo:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Idioma:
Inglés
Versión:
27/01/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN ES 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
12/07/2024
Tamaño del archivo:
578 KB
Nombre del archivo:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Idioma:
Alemán
Versión:
25/02/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Idioma:
Italiano
Versión:
07/04/2025
Tamaño del archivo:
7.7 MB
Nombre del archivo:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaIdioma:
Inglés
Versión:
12/04/2024
Tamaño del archivo:
149.4 KB
Nombre del archivo:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-